2058943-1 Kabelsätze für Beleuchtungssysteme
  • Produktlinie Mini-CT
  • Steckverbindertyp (Ende B) Keine
  • Steckverbinderausführung UL
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anwendbar für Draht/Kabel
  • Zugentlastung Ohne
  • Abgedichtet Nein
  • Produkttyp Kabelsatz
  • Abgeschirmt Nein
  • Kabelsatzsystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kodiert Nein
  • Vorbestückt Ja
  • Zeilenanzahl 1
  • Nennspannung 70
  • Nennspannung 70
  • Arbeitsspannung 70 V AC
  • Arbeitsspannungsreferenz AC/DC
  • Leitungsfarbe Rot, schwarz
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Zulässiger Kontakttyp Stecksockel
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktnennstrom 3
  • Kontaktmaterial (Stecksockel) Kupferlegierung
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Gehäusefarbe Weiß
  • Gehäusematerial Nylon
  • Raster 1.5
  • Wire Size .205
  • Wire Size 24
  • Steckverbinderbreite 9.11
  • Kabelsatzlänge 158.8
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich .7 – 1.03
  • Gesamter äußerer Kabeldurchmesser 1.1176
  • Steckverbinderlänge 6.9
  • Profilhöhe des Steckverbinders 4.7
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Zur Verwendung mit Rec-Kontakt 353907-1,353918-1
  • CSA File Number LR 7189
  • UL-Dateinummer E28476
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
201692-3 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 104
  • Zeilenanzahl 8
  • Kontakttyp Stift
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Diallylphthalat
  • Länge 107.37
  • Höhe 71.88
  • Breite 28.7
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1
  • Zur Verwendung mit Buchsenblock 201532