CAT-T4827-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Rastfeder
  • Drahttyp Kupfer
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Dichtungstyp Einzelleiterdichtung
  • Crimptyp F-Crimp
  • Klemmen- und Spleißart Receptacle
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Passende Stiftdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size .5 – 1
  • Drahtgrössen Suche .5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Verpackungsmenge 1000
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
CAT-T4827-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Nein
  • Reihenabstand 3.75
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl Reihen 3
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Blau
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT
  • Passende Stiftbreite 2.8
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Polarisiert Ja
  • Raster 3.6
  • Breite 22
  • Höhe 13
  • Länge 14.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja