CAT-AM71-C83998M Runde Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Gehäusetyp Stecker
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 8
  • Dichtungstyp Kabelzugangsdichtung
  • Umgekehrte Nummerierung Ohne
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontaktnennstrom (max.) 7.5
  • Kontaktschutz Mit
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 5/8-24 UNEF-2A
  • Art der Panelmontagevorrichtung Flansch
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Gehäusegröße 11
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.73
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • Verpackungsmethode Standard
  • Verpackungsmenge 100
CAT-AM71-C83998J Runde Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Gehäusetyp Buchse
  • Kontakttyp Stift
  • Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 24
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 24
  • Umgekehrte Nummerierung Ohne
  • Kodierung A
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontaktschutz Mit
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon
  • Gehäusegröße 23
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • Verpackungsmethode Standard
  • Verpackungsmenge 1
CAT-AM71-C83998BB Runde Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Schalttafel
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Gehäusetyp Buchse
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 7
  • Anzahl der Leistungspole 7
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Umgekehrte Nummerierung Ohne
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • Umkehrgeschlecht Umgekehrt
  • Kontaktnennstrom (max.) 32
  • Kontaktschutz Mit
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • Art der Panelmontagevorrichtung Flansch mit Montagebohrungen
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Gehäusegröße 23
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 5.59
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • Verpackungsmethode Standard
  • Verpackungsmenge 1
CAT-AM71-C83998K Runde Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Gehäusetyp Stecker
  • Kontakttyp Stift
  • Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 37
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 37
  • Umgekehrte Nummerierung Ohne
  • Kodierung A
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • Umkehrgeschlecht Umgekehrt
  • Kontaktschutz Mit
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Gehäusegröße 23
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
CAT-AM71-C83998I Runde Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Gehäusetyp Stecker
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 14
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 14
  • Umgekehrte Nummerierung Ohne
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontaktschutz Mit
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 15/16-20 UNEF-2A
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Gehäusegröße 17
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • CSA zertifiziert Ja
  • UL-Grad Zulassung
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
CAT-AM71-C83998F Runde Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Gehäusetyp Buchse
  • Kontakttyp Stift
  • Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 7
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 7
  • Kodierung A
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Panelmontagevorrichtung Flansch mit Gewindeeinsätzen
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Gehäusegröße 13
  • Montagelänge 39.89
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 24
CAT-AM71-C83998B Abdeckkappen und Kabelklemmen für Rundsteckverbinder  1
  • Zubehörtyp Kabelklemme
  • Gehäusegröße 11
  • Abdeckung Ohne
  • Gehäuseausführung Gerade
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 5/8-24 UNEF-2B
  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) 11.51
  • Verpackungsmethode Einzeln
  • Kommentar Die Bauelemente aller Kabelklemmen werden im nicht-montierten Zustand verpackt. Dies umfasst die Kabelklemme, zwei Schrauben und die Klemmeinsätze.
CAT-AM71-C83998A Abdeckkappen und Kabelklemmen für Rundsteckverbinder  1
  • Zubehörtyp Kabelklemme
  • Gehäusegröße 17
  • Produkttyp Zubehör
  • Abdeckung Ohne
  • Gehäuseausführung Gerade
  • Farbe der Zugentlastungsklemme Schwarz
  • Material der Zugentlastungsklemme Thermoplast
  • Brandschutzklasse der Zugentlastungsklemme UL 94V-0
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 15/16-20
  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) 11.5
  • Verpackungsmethode Einzeln
  • Verpackungsmenge 100
CAT-AM71-C83998CC Runde Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Gehäusetyp Stecker
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 16
  • Anzahl der Leistungspole 4
  • Anzahl der Signalpositionen 12
  • Umgekehrte Nummerierung Ohne
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontaktschutz Mit
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Gehäusegröße 23
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Isolationsdurchmesser des Stromleiters 5.59
  • Isolationsdurchmesser des Signalleiters 3.81
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • Verpackungsmethode Standard
  • Verpackungsmenge 100
  • Zur Verwendung mit Kabel
CAT-AM71-C83998L Dichtungen für Rundsteckverbinder  1
  • Zubehörtyp Flanschdichtung
  • Farbe Schwarz
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Verpackungsmenge 1000
  • Verpackungsmethode Kasten
CAT-AM71-C83998H Abdeckkappen und Kabelklemmen für Rundsteckverbinder  1
  • Zubehörtyp Kabelklemme
  • Gehäusegröße 23
  • Produkttyp Zubehör
  • Abdeckung Ohne
  • Gehäuseausführung Gerade
  • Farbe der Zugentlastungsklemme Schwarz
  • Material der Zugentlastungsklemme Thermoplast
  • Brandschutzklasse der Zugentlastungsklemme UL 94V-1
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 1-3/8-18
  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) 28.5
  • Verpackungsmethode Einzeln
  • Verpackungsmenge 100
CAT-AM71-T98E Kontakt Stromversorgung  1
  • Power Contact Type Contact
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Prüfstrom 13
  • Kontaktnennstrom (max.) 13
  • Kontakttyp Stift
  • Passender Stiftdurchmesser 1.57
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .38
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 1.27
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Matt
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktgröße 16
  • Verbindungstyp Crimpverbindung
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.03 – 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 90
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1000
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zur Verwendung mit CPC-Steckverbinder
  • Kommentar Der Gesamtisolierungs-Crimpdurchmesser einschließlich Crimphülse darf 3.18 [.125] nicht übersteigen.
CAT-AM71-T98A Kontakt Stromversorgung  1
  • Power Contact Type Contact
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Prüfstrom 23
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Silber
  • Louvertac-Bandbeschichtungsmaterial Gold
  • Louvertac-Bandmaterial Beryllium-Kupfer
  • Kontaktgröße 16
  • Verbindungstyp Crimpverbindung
  • Wire Size 14
  • Wire Size 2
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Behörde/Norm UL
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zur Verwendung mit CMC (Circular Metal Connector, Rundmetallsteckverbinder)
  • Kommentar Kann gesteckt werden mit Stecksockel-Teilenummer 193846-2 (Bandware) und 193846-1 (Einzelausführung).
CAT-AM71-T98D Kontakt Stromversorgung  1
  • Power Contact Type Contact
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Prüfstrom 13
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Kontaktgröße 16
  • Verbindungstyp Crimpverbindung
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .2 – .5
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.1 – 1.8
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Farbcode Gelb
  • Behörde/Norm UL
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 200
  • Drahttp Gewöhnlicher Draht
CAT-H3399-SL34 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsklammern
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 4
  • Material PBT GF
  • Farbe Gelb
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1200
  • Wartbar Ja
CAT-H3399-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 60
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4
  • Höhe 29.8
  • Breite 47.05
  • Länge 37.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 450
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-AM71-T98B Kontakt Stromversorgung  1
  • Power Contact Type Contact
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Prüfstrom 13
  • Kontaktnennstrom (max.) 13
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Passender Stiftdurchmesser 1.57
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Edelmetall
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .38
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 1.27
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Matt
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts .76
  • Kontaktgröße 16
  • Verbindungstyp Crimpverbindung
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.03 – 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 90
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Verpackungsmethode Rolle
  • Verpackungsmenge 4000
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zur Verwendung mit CPC-Steckverbinder
  • Kommentar Der Gesamtisolierungs-Crimpdurchmesser einschließlich Crimphülse darf 3.18 [.125] nicht übersteigen.
CAT-AM7801-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Clean Body
  • Drahttyp Kupfer
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 13
  • Klemmen- und Spleißart Socket
  • Passender Stiftdurchmesser 1.588
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .51 – .82
  • Drahtgrössen Suche 18
  • Drahtgrössen Suche .5
  • Durchmesser der Drahtisolation 2.26 – 3.32
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Verpackungsmenge 4000
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
205841-1 Runde Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Schalttafel
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Gehäusetyp Buchse
  • Kontakttyp Stift
  • Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 8
  • Umgekehrte Nummerierung Ohne
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontaktnennstrom (max.) 7.5
  • Kontaktschutz Mit
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 5/8-24 UNEF-2A
  • Art der Panelmontagevorrichtung Flansch mit Montagebohrungen
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Gehäusegröße 11
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.73
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
213485-1 Kappen und Abdeckungen für Rundsteckverbinder
  • Zubehörtyp Dichtkappe
  • Gehäusegröße 13
  • Produkttyp Zubehör
  • Farbe der Zugentlastungsklemme Schwarz
  • Dichtungsmaterial Neopren
  • Kappenmaterial Polyphenylenoxid
  • Farbe Schwarz
  • Brandschutzklasse für Dichtkappe UL 94V-1
  • Dichtkappenmaterial Thermoplast
  • Kappe-an-Flansch-Anbringung Metallkugelkette
  • Beschichtungsmaterial der Kugelkette Stahl
  • Kupplungsbeschichtungsmaterial für Kugelkette Messing
  • Kupplungsmaterial für Kugelkette Nickel
  • Kugelkettenmaterial Nickel
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Zur Verwendung mit Buchse
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100