CAT-H3399-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Reihenabstand 2.54
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 18
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 60
  • Farbe Grün
  • Kabelausgangswinkel Andere
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4
  • Höhe 47.1
  • Breite 39.8
  • Länge 62.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 72
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-AM7801-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Reihenabstand 5.3
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grün
  • Steckverbindercode 4
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passender Stiftdurchmesser 1.5
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4.5
  • Höhe 26.65
  • Breite 47.55
  • Länge 37.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 125
  • Verpackungsmethode Paket
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Ja
CAT-L489-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 62
  • Anzahl Reihen 3
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nennspannung (max.) 36
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite 1.5
  • Flachkontaktdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Montagebohrungen Mit
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 4
  • Länge 132
  • Profilhöhe von Leiterplatte 36.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 6
  • Verpackungs-Typ Einsatz
CAT-AM78-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 23
  • Anzahl von Positionen 23
  • Anzahl Reihen 3
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung (max.) 250
  • Farbe Grau
  • Flachkontaktbreite 1.3
  • Flachkontaktdicke 1.3
  • Stiftdurchmesser 1.3
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Montagebohrungen Mit
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 4
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Breite 32.1
  • Länge 60.8
  • Profilhöhe von Leiterplatte 34.25
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP6K9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 220
CAT-AM78-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Reihenabstand 4
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 14
  • Anzahl Reihen 3
  • Nominalspannungs- Architektur 80
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grau
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial Andere
  • Passender Stiftdurchmesser 1.3
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4
  • Höhe 34.6
  • Breite 33.6
  • Länge 35.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 220
  • Verpackungsmethode Paket
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-L489-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Reihenabstand 6
  • Zugentlastung Ja
  • Anzahl von Positionen 62
  • Anzahl Reihen 3
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 28
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4
  • Höhe 44
  • Breite 46
  • Länge 120.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 117
  • Verpackungsmethode Karton
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-H3399-SL34 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsklammern
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 8
  • Material PBT GF
  • Farbe Grau
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1600
  • Wartbar Ja
CAT-AM7801-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Drahttyp Kupfer
  • Crimptyp F-Crimp
  • Klemmen- und Spleißart Pin
  • Passender Stiftdurchmesser 1.588
  • Schnittstellen Legierung Nickel (Ni)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • Drahtgrössen Suche 14
  • Drahtgrössen Suche .8
  • Durchmesser der Drahtisolation 2.26 – 3.32
  • Verpackungsmenge 1000
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
  • Bevorzugter Kontakt des Kunden Nein
CAT-L489-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 92
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Kabelbündeldurchmesser 29.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 150
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
CAT-M4599-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 18
  • Anzahl von Positionen 18
  • Anzahl Reihen 3
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 24
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite 2.8
  • Flachkontaktdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Montagebohrungen Mit
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 3.5
  • Breite 20.3
  • Länge 46
  • Profilhöhe von Leiterplatte 26.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 112
  • Verpackungs-Typ Einsatz
CAT-L489-SL34 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsklammern
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Material PA GF
  • Farbe Rot
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 750
  • Wartbar Ja
CAT-H3399-C1748 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Kasten
CAT-L489-M8649 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Anpassungsplatte
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 39
  • Material PBT GF
  • Farbe Schwarz
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 32
  • Wartbar Ja
CAT-AM705-CH8173 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Reihenabstand 5.5
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 25
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 36
  • Farbe Grau
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.5
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4
  • Höhe 32.05
  • Breite 44.6
  • Länge 44.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 330
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-H991-M8649 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsklammern
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Material PBT GF
  • Farbe Rot
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Industriestandard EIA
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Ja
CAT-H3399-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Kabelbündeldurchmesser 12.7
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 700
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
CAT-M4599-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 18
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Grau
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Verpackungsmenge 900
  • Verpackungsmethode Kasten
CAT-AM7801-M8649 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsklammern
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Material PA
  • Farbe Schwarz
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 4800
  • Wartbar Nein
CAT-AM705-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Reihenabstand 6
  • Zugentlastung Ja
  • Anzahl von Positionen 18
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.2
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 3.5
  • Höhe 33.3
  • Breite 37.1
  • Länge 60.3
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IPX9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 320
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein
CAT-SU763-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Clean Body
  • Drahttyp Kupfer
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Dichtungstyp Familiendichtung
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 6
  • Klemmen- und Spleißart Socket
  • Passender Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 20
  • Wire Size .5
  • Drahtgrössen Suche 20
  • Drahtgrössen Suche .5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.6 – 1.9
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 130
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)