CAT-L489-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 92
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Kabelbündeldurchmesser 29.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 150
  • Wartbar Ja
2289089-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 76
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 72
  • Wartbar Ja
1-2311123-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 48
  • Kabelausgangswinkel 45
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Art der Steckverbindermontage Motor
  • Kabelbündeldurchmesser 15
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Schutzgrad IPX9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
2-2311123-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Drahtabdeckung
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Abdichtbar Ja
  • Kabelausgangswinkel 45
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Art der Steckverbindermontage Motor
  • Kabelbündeldurchmesser 15
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Schutzgrad IPX9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten