11206AC RATE SENSOR Raten- und Inertialsensoren  1
PRODUCT
  1. Sensoren
  2. Raten- und Inertialsensoren
  1. UNIAXIALES DREHRATENGYROSKOP 11206AC RATE SENSOR
active
  • Drehraten- und Inertialsensoren – Typ Rate Sensors/Gyros
  • Erregerspannung 8.5 – 36
  • Abmessungen mm 24 x 24 x 27.30
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Drehraten- und Inertialsensoren – Gehäuse Anodized Aluminium
  • Genauigkeit ±0.1% Non-Linearity
  • FS-Bereich (±) GRAD/SEC 50