Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der AMPACT BAT ist die zweite Generation unserer AMPACT Anschlüsse. Er kombiniert erstklassige technische Stärken und benutzerfreundliche Montage mit branchenüblichen Werkzeugen.

Die „Klemmkeilverbindungstechnologie“ hat sich seit über 60 Jahren bewährt, um Anschlüsse mit niedrigen Lebenszykluskosten für diejenigen Versorgungsunternehmen zu liefern, die zu unseren Kunden zählen. Das „C“ und der Keil bestehen aus Aluminiumlegierungen. Sie werden verwendet, um Massivleiter und Litzen aus Aluminium, Aluminiumlegierungen und Aluminiumverbundwerkstoffen zu verbinden, einschließlich AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AW, ACSR/AW und ACSS. Sie können ebenfalls in nicht korrosiven Umgebungen eingesetzt werden, um Kupferleiter zu verbinden. Während des Verbindungsprozesses kombiniert unsere AMPACT BAT Klemmkeilverbindungstechnologie die Abriebwirkung zwischen den Leiter- und Anschlussoberflächen mit einem Hemmstoff, der die Verbindung abdichtet. So wird verhindert, dass Luft in das gesteckte Material gelangt. Das Ergebnis ist eine langlebigere, zuverlässigere elektrische Verbindung. Während des Montageprozesses entwickelt und erhält die AMPACT BAT Freileitungsklemme die Klemmkraft am Leiter durch die im Anschluss entwickelte elastische Restlast. Dies gewährleistet die Integrität der Verbindung für die gesamte Lebensdauer der Montage. Die elastische Kraft trägt auch dazu bei, Kriechströme zu verhindern, indem sie die Ausdehnung und Kontraktion der Baugruppe während der Temperaturwechsel ausgleicht. Das Vorhandensein eines Hemmstoffes in den elektrischen Schnittstellen schützt die elektrischen Kontaktstellen während ihrer Lebensdauer vor Korrosion. Unser neuer AMPACT BAT wurde für Anschlussverbindungen von Aluminium zu Aluminium und Aluminium zu Kupfer-Oberleitern für Übertragungs-, Verteilungs- und Umspannwerksanwendungen entwickelt und sorgt für zuverlässige und sichere Konnektivität.

Graue Leiste
  1. AMPACT BAT Keildruck - Freileitungsklemme – Montagevideo (Englisch)

Unsere neuen AMPACT BAT Klemmen kombinieren eine sichere Verbindung und benutzerfreundliche Montage mit branchenüblichen Werkzeugen. Sie können mit Handschuhen oder Hotsticks montiert werden und benötigen kein spezielles Werkzeug. Erfahren Sie mehr.

Graue Leiste

Wichtige Eigenschaften

  • Einfache Montage mit branchenüblichen Werkzeugen
  • Mit Freileitungsklemmen können Kombinationen aus mehreren Leitern verbunden werden
  • Keine Beschädigung der Leiter beim Montieren oder Entfernen der Freileitungsklemme
  • Hält eine konstante Kraft innerhalb der Verbindung während der gesamten Lebensdauer des Anschlusses aufrecht und kompensiert gleichzeitig die Wärme- oder Fließdehnung.
  • Solid Stop für die Sichtprüfung des ordnungsgemäß montierten Anschlusses
  • Branchenführende elektrische Leistung gemäß ANSI C-119.4 Klasse AA
  • Kann mit branchenüblichen Hotsticks montiert werden
Graue Leiste
Graue Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Woraus bestehen die AMPACT BAT Anschlüsse von TE? 

Antwort: Der AMPACT BAT C-Körper, der Keil und die Halterung von TE bestehen aus Aluminiumlegierungen. Der Bolzen ist aus Edelstahl 304 gefertigt. (304 SS).


Frage: Für welche Leitergrößen kann der AMPACT BAT eingesetzt werden? 

Antwort: Der AMPACT BAT Anschluss kann Hauptleiter von 266 AAC bis 795 ACSR (14,90 mm–28,14 mm) aufnehmen. Die Leiter reichen von #6 AAC bis 795 ACSR (4,11 mm–28,14 mm).


Frage: Kann der AMPACT BAT auf Kupferleitern verwendet werden?

Antwort: Der AMPACT BAT Anschluss kann verwendet werden, um Aluminium an Kupferleiter anzuschließen. Wenden Sie sich für Kupfer-zu-Kupfer-Anwendungen an Ihren TE Vertreter vor Ort.


Frage: Benötigt AMPACT BAT spezielle Montagewerkzeuge?

Antwort: Nein, AMPACT BAT Anschlüsse werden mit branchenüblichen Schlagschraubern montiert. Minimum: 200 Nm Drehmoment.

 

Frage: Welche Buchsengröße wird für die Montage des Anschlusses benötigt?

Antwort: Mittelgroße Freileitungsklemmenfamilie: Schlagsockel Größe 14 mm
Große Freileitungsklemmenfamilie: Schlagsockel Größe 19 mm.


Frage: Erfüllt AMPACT BAT die ANSI C119.4 Klasse AA?

Antwort: Ja, AMPACT BAT ist vollständig gemäß ANSI C119.4 Klasse AA (Extreme Schwerlasten) getestet. Das erfordert die Fähigkeit, 500 Stromzyklen bei 175 °C zu bestehen. Wenden Sie sich für Prüfunterlagen an Ihren lokalen Vertreter von TE.


Frage: Kann AMPACT BAT wiederverwendet werden?

Antwort: TE empfiehlt, für jede Montage einen neuen, ungenutzten Anschluss zu verwenden. 


Frage: Kann AMPACT BAT mit branchenüblichen Hotsticks montiert werden?

Antwort: Ja, AMPACT BAT Anschlüsse können in Verbindung mit unserem AMPACT BAT Hotstick-Adapter mit branchenüblichen Hotsticks montiert werden. 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leistungskomponenten-Optionen  Hot-Stick-Zubehör, Keine isolierte Abdeckung

  • Montagetechnik  Keil, Montage unter Strom, Montage unter Strom

Konfigurationsmerkmale

  • Sichtprüfung  Ja

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) 0 – 500

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium, Aluminium, Kupfer

Abmessungen

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 392, 0 – 175

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Freileitung und Verteilung

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AMPACT-BAT

Literatur

Benutzeranleitungen

Anleitung (USA)