Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Anzahl der Positionen | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Abdichtbar | Stiftdurchmesser | Anzahl der Reihen | Kontaktnennstrom (max.) | Steckverbinder und Kodierungscode |
---|
| DRB16-48SBE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 48 | Buchsengehäuse | 3.81 mm, 4.7 mm, 6.71 mm | Ja | 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm | 6 | 7.5 A, 13 A, 25 A | B |
| DRB12-48PBE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 48 | Stiftgehäuse | 3.81 mm, 4.7 mm, 6.71 mm | Ja | 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm | 6 | 7.5 A, 13 A, 25 A | B |
| DRB12-128PAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 128 | Stiftgehäuse | 4.45 mm, 6.71 mm | Ja | 1.59 mm, 2.39 mm | 12 | 13 A, 25 A | A |
| DRB12-102PAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 102 | Stiftgehäuse | 4.45 mm, 6.71 mm, 22.5 mm | Ja | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm | 12 | 13 A, 25 A, 60 A, 100 A | A |
| DRB12-102PANE | Produktzeichnung 3D PDF | 102 | Stiftgehäuse | 4.45 mm, 6.71 mm, 22.5 mm | Nein | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm | 12 | 13 A, 25 A, 60 A, 100 A | A |
| DRB12-60PAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 60 | Stiftgehäuse | 3.81 mm, 4.45 mm | Ja | 1.02 mm, 1.59 mm | 6 | 7.5 A, 13 A | A |
| DRB16-128SAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 128 | Buchsengehäuse | 4.45 mm, 6.71 mm | Ja | 1.59 mm, 2.39 mm | 12 | 13 A, 25 A | A |
| DRB16-102SAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 102 | Buchsengehäuse | 4.45 mm, 6.71 mm, 22.5 mm | Ja | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm | 12 | 13 A, 25 A, 60 A, 100 A | A |
| DRB16-60SAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 60 | Buchsengehäuse | 3.81 mm, 4.45 mm | Ja | 1.02 mm, 1.59 mm | 6 | 7.5 A, 13 A | A |
| DRB16-48SAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 48 | Buchsengehäuse | 3.81 mm, 4.7 mm, 6.71 mm | Ja | 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm | 6 | 7.5 A, 13 A, 25 A | A |
| DRB12-48PAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 48 | Stiftgehäuse | 3.81 mm, 4.7 mm, 6.71 mm | Ja | 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm | 6 | 7.5 A, 13 A, 25 A | A |
| DRB12-128PANE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 128 | Stiftgehäuse | 4.45 mm, 6.71 mm | Nein | 1.59 mm, 2.39 mm | 12 | 13 A, 25 A | A |
| DRB12-128PBE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 128 | Stiftgehäuse | 4.45 mm, 6.71 mm | Ja | 1.59 mm, 2.39 mm | 12 | 13 A, 25 A | B |
| DRB12-128PBNE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 128 | Stiftgehäuse | 4.45 mm, 6.71 mm | Nein | 1.59 mm, 2.39 mm | 12 | 13 A, 25 A | B |
| DRB12-60PANE | Produktzeichnung 3D PDF | 60 | Stiftgehäuse | 3.81 mm, 4.45 mm | Nein | 1.02 mm, 1.59 mm | 6 | 7.5 A, 13 A | A |
| DRB12-60PBE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 60 | Stiftgehäuse | 3.81 mm, 4.45 mm | Ja | 1.02 mm, 1.59 mm | 6 | 7.5 A, 13 A | B |
| DRB16-102SBE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 102 | Buchsengehäuse | 4.45 mm, 6.71 mm, 22.5 mm | Ja | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm | 12 | 13 A, 25 A, 60 A, 100 A | B |
| DRB16-128SBE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 128 | Buchsengehäuse | 4.45 mm, 6.71 mm | Ja | 1.59 mm, 2.39 mm | 12 | 13 A, 25 A | B |
| DRB16-60SBE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | 60 | Buchsengehäuse | 3.81 mm, 4.45 mm | Ja | 1.02 mm, 1.59 mm | 6 | 7.5 A, 13 A | B |