Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Druck | Druckart | Versorgungsspannungsbereich | Ausgangssignal-Typ | Prüfdruckbereich | Elektrische Verbindung | Port-Anschluss |
---|
| 11101550-00 | 3D PDF | 10 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | DIN 43650A | 1/4 MNPT |
| 11191023-00 | 3D PDF | 1.72 bar | Lehre | 10 – 28 V | 1 bis 5 V | 2X, (min.) | Packard Metripack 150 | 1/4 MNPT |
| 11101644-00 | 3D PDF | 1.72 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Mini-DIN 43650C | 1/4 MNPT |
| 11191160-00 | 3D PDF | 30 bar | Lehre | 10 – 28 V | 10 mV/V | 2X, (min.) | Deutsch DT04-4P | 1/4 MNPT |
| 11101676-00 | 3D PDF | 2.06 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Kabel 2 Fuß | 1/4 MNPT |
| 11192619-00 | 3D PDF | 3.44 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | DIN 43650A | 1/2 MNPT |
| 11101873-00 | 3D PDF | 6.89 bar | Lehre | 10 – 28 V | 1 bis 5 V | 2X, (min.) | Kabel 10 Fuß | 1/4 MNPT |
| 11192384-00 | 3D PDF | 6.89 bar | Lehre | 10 – 28 V | 1 bis 5 V | 2X, (min.) | DIN 43650A | 1/4 MNPT |
| 11101894-00 | 3D PDF | 6.89 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Kabel 2 Fuß | 1/4 MNPT |
| 11192157-00 | 3D PDF | 10.34 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Kabel 10 Fuß | 1/4 MNPT |
| 11102056-00 | 3D PDF | 10.34 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Mini-DIN 43650C | 1/4 MNPT |
| 11192119-00 | 3D PDF | 10.34 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | M12x1 | 1/4 MNPT |
| 11102132-00 | 3D PDF | 13.78 bar | Lehre | 10 – 28 V | 1 bis 5 V | 2X, (min.) | Kabel 10 Fuß | 1/4 MNPT |
| 11102158-00 | 3D PDF | 13.78 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Kabel 10 Fuß | 1/4 MNPT |
| 11192589-00 | 3D PDF | 13.78 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Mini-DIN 43650C | 1/4 MNPT |
| 11102159-00 | 3D PDF | 13.78 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Mini-DIN 43650C | 1/4 MNPT |
| 11102162-00 | 3D PDF | 13.78 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Mini-DIN 43650C | 1/4 MNPT |
| 11102195-00 | 3D PDF | 13.78 bar | Lehre | 10 – 28 V | 1 bis 6 V | 2X, (min.) | M12x1 | 1/4 MNPT |
| 11191013-00 | 3D PDF | 17.23 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Kabel 2 Fuß | 1/4 MNPT |
| 20027479-00 | | 34.47 bar | - | 10 – 28 V | 1 bis 5 V | 2X, (min.) | Kabel 6 Fuß | 1/4 MNPT |
| 11102433-00 | 3D PDF | 34.47 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Kabel 2 Fuß | 1/4 MNPT |
| 11102437-00 | 3D PDF | 34.47 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Kabel 2 Fuß | 1/4 MNPT |
| 20024573-00 | | 68.94 bar | Lehre | 10 – 28 V | 1 bis 5 V | 2X, (min.) | Kabel 10 Fuß | 1/4 MNPT |
| 11102579-00 | 3D PDF | 68.94 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Kabel 2 Fuß | 1/4 MNPT |
| 11102594-00 | 3D PDF | 68.94 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Mini-DIN 43650C | 1/4 MNPT |
| 11102718-00 | 3D PDF | 172.3 bar | Lehre | 10 – 28 V | 1 bis 5 V | 2X, (min.) | Kabel 2 Fuß | 1/4 MNPT |
| 11102724-00 | 3D PDF | 172.3 bar | Lehre | 10 – 28 V | 1 bis 5 V | 2X, (min.) | Kabel 10 Fuß | 1/4 MNPT |
| 11192129-00 | 3D PDF | 172.3 bar | Lehre | 10 – 28 V | 1 bis 5 V | 2X, (min.) | Kabel 10 Fuß | 1/4 MNPT |
| 11192420-00 | | - | - | - | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Mini-DIN 43650C | 1/4 MNPT |
| 11102750-00 | 3D PDF | 172.3 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Mini-DIN 43650C | 1/4 MNPT |
| 11192529-00 | 3D PDF | 172.3 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | DIN 43650A | 1/4 MNPT |
| 11102905-00 | 3D PDF | 344.73 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Kabel 2 Fuß | 1/4 MNPT |
| 11192411-00 | 3D PDF | 344.73 bar | Lehre | 10 – 28 V | 1 bis 6 V | 2X, (min.) | Deutsch DT04-4P | 1/4 MNPT |
| 11102949-00 | 3D PDF | 344.73 bar | Lehre | 10 – 28 V | 10 mV/V | 2X, (min.) | Kabel 10 Fuß | 1/4 MNPT |
| 11103077-00 | 3D PDF | 689.47 bar | Lehre | 10 – 28 V | 10 mV/V | 2X, (min.) | Kabel 2 Fuß | 1/4 MNPT |
| 20027147-00 | | 17.23 bar | - | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | M12x1 | 1/4 MNPT |
| 20022873-00 | | 10 bar | Lehre | 5 V | ,5 bis 4,5 V | 2X-Einstufung | Packard Metripack 150 | 1/8 MNPT |
| 20022872-00 | | 20 bar | Lehre | 5 V | 0,5 bis 4,5 V Ratiometrisch | 2X, (min.) | Packard Metripack 150 | 1/8 MNPT |
| 11103464-00 | 3D PDF | 13.78 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Mini-DIN 43650C | 1/8 MNPT |
| 11103584-00 | 3D PDF | 68.94 bar | Lehre | 10 – 28 V | 1 bis 5 V | 2X, (min.) | Packard Metripack 150 | 1/8 MNPT |
| 11103777-00 | 3D PDF | 10 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Mini-DIN 43650C | 1/4 MBSPP |
| 11192546-00 | 3D PDF | 10 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Mini-DIN 43650C | 1/4 MBSPP |
| 20025198-00 | | 1.723 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Deutsch DT04-3P | 1/4 MBSPP |
| 11103841-00 | | 3.44 bar | Lehre | 10 – 28 V | 10 mV/V | 2X, (min.) | Kein Steckverbinder | 1/4 MBSPP |
| 20025872-00 | | - | - | - | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Deutsch DT04-3P | 1/4 MBSPP |
| 20025766-00 | | - | - | - | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | M12x1 | G1/4 Stecker |
| 11104024-00 | 3D PDF | 20 bar | Lehre | 5 V | ,5 bis 4,5 V | 2X, (min.) | Packard Metripack 150 | 7/ 16-20 UNF Stecker |
| 11192534-00 | 3D PDF | 68.94 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | DIN 43650A | 7/ 16-20 UNF Stecker |
| 11104267-00 | 3D PDF | 344.73 bar | Lehre | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Kabel 10 Fuß | 7/ 16-20 UNF Stecker |
| 11190778-00 | 3D PDF | 689.47 bar | Abgedichtet, Lehre | 5 V | ,5 bis 4,5 V | 2X, (min.) | Deutsch DT04-4P | 7/ 16-20 UNF Stecker |
| 20015158-00 | 3D PDF | 3.44 bar | Verbundstoff | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Mini-DIN 43650C | 7/ 16-20 UNF Stecker |
| 11190432-00 | 3D PDF | 413.68 bar | Lehre | 10 – 28 V | 1 bis 6 V | 2X, (min.) | Packard Metripack 150 | 3/ 8-24 UNF Stecker |
| 11104682-00 | 3D PDF | 1.72 bar | Verbundstoff | 10 – 28 V | 4 – 20 mA | 2X, (min.) | Kabel 2 Fuß | 1/2 MNPT |