Produkte
CAT-PPA0063 Plug&Play-Beschleunigungsmesser  1
  • Beschleunigungsmessertyp MEMS DC
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Sensortyp DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser
  • Elektrische Verbindung Integriertes Kabel
  • Vollbereichs-Ausgangsspannung ±.1
  • Erregerspannung 2 – 10
  • Null-Beschleunigungs-Ausgang ±25
  • Frequenzgang 0-1000 bis 0-4000
  • Anzahl der Achsen 3
  • Gewicht 9
  • Material Edelstahl
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Befestigungstyp Schraube
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 90
  • Beschleunigungsbereich (±) 100
  • Empfindlichkeit .1 mV/g
  • Nichtlinearität ±1
CAT-RIN0012 Raten- und Inertialsensoren  1
  • Drehraten- und Inertialsensoren – Typ Messsensoren/Gyroskope
  • Erregerspannung 5 – 16
  • Abmessungen mm 14.6 x 10.2 x 7.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Drehraten- und Inertialsensoren – Gehäuse Eloxiertes Aluminium
  • Genauigkeit ±0.5% Non-Linearity
  • FS-Bereich (±) GRAD/SEC 18000
CAT-PPA0034 Plug&Play-Beschleunigungsmesser  1
  • Beschleunigungsmessertyp MEMS DC
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Sensortyp DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser
  • Elektrische Verbindung Integriertes Kabel
  • Vollbereichs-Ausgangsspannung ±2
  • Erregerspannung 4 – 30
  • Null-Beschleunigungs-Ausgang ±50
  • Frequenzgang 0-1000 bis 0-4000
  • Anzahl der Achsen 1
  • Gewicht 10
  • Material Eloxiertes Aluminium
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Befestigungstyp Schraube
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Beschleunigungsbereich (±) 2
  • Empfindlichkeit 1000 mV/g
  • Nichtlinearität ±.1
CAT-PPA0121 Plug&Play-Beschleunigungsmesser  1
  • Beschleunigungsmessertyp MEMS DC
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Sensortyp DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser
  • Elektrische Verbindung Integriertes Kabel
  • Vollbereichs-Ausgangsspannung ±5
  • Erregerspannung 8 – 36
  • Null-Beschleunigungs-Ausgang ±50
  • Frequenzgang 0-1500
  • Anzahl der Achsen 3
  • Gewicht 30
  • Material Titanium
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Befestigungstyp Schraube
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Beschleunigungsbereich (±) 2
  • Empfindlichkeit 1000 mV/g
  • Nichtlinearität ±.1
CAT-RIN0007 Raten- und Inertialsensoren  1
  • Drehraten- und Inertialsensoren – Typ Messsensoren/Gyroskope
  • Erregerspannung 4.9 – 16
  • Abmessungen mm 21.3 x 21.3 x 15.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Drehraten- und Inertialsensoren – Gehäuse Edelstahl
  • Genauigkeit ±0.5% Non-Linearity
  • FS-Bereich (±) G 100
  • FS-Bereich (±) GRAD/SEC 6000
CAT-PTT0006 Druckwandler  1
  • Druckmessumformer-Sensortyp Miniatur-Druckwandler
  • Druckart Abgedichtet
  • Elektrische Verbindung Führungsdrähte
  • Druckanschluss/-armatur Keine
  • Druckmessumformer – Versorgungsspannung 10
  • Anschlussmaterial Edelstahl
  • Abmessungen 5.08 x 10.2 x 1.02
  • Druck .35
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Prüfdruckbereich 10X FS
  • Druckbereich 0 – 2500 psi
  • Ausgang/Bereich 10 mV
  • Druckgenauigkeit Bis zu einem FSO von ±.5 %
  • Optionen Kabellänge
CAT-PTT0003 Druckwandler  1
  • Druckmessumformer-Sensortyp Miniatur-Druckwandler
  • Druckart Abgedichtet
  • Elektrische Verbindung Kabel .1 m
  • Druckanschluss/-armatur Keine
  • Druckmessumformer – Versorgungsspannung 10
  • Anschlussmaterial Edelstahl
  • Abmessungen Durchm. 3.18
  • Druck .35
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Prüfdruckbereich 10X FS
  • Druckbereich 0–.35 bar
  • Ausgang/Bereich 10 mV
  • Druckgenauigkeit Bis zu einem FSO von ±.5 %
  • Optionen Kabellänge
CAT-PTT0030 Druckwandler  1
IP67
  • Druckmessumformer-Sensortyp Miniatur-Druckwandler
  • Druckart Abgedichtet
  • Elektrische Verbindung Integrierter Steckverbinder
  • Druckanschluss/-armatur 10-32 UNF-2A Stecker
  • Druckmessumformer – Versorgungsspannung 10
  • Anschlussmaterial Titanium
  • Abmessungen Sechskant 10
  • Druck .5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Prüfdruckbereich 2X FS
  • Druckbereich 0 – 500 psi
  • Ausgang/Bereich .5 – 4.5 V
  • Druckgenauigkeit Bis zu einem FSO von ±.25 %
  • Optionen IP67-Schutz
CAT-PTT0007 Druckwandler  1
  • Druckmessumformer-Sensortyp Miniatur-Druckwandler
  • Druckart Abgedichtet
  • Elektrische Verbindung Kabel .5 m
  • Druckanschluss/-armatur 10-32 UNF-Stecker
  • Druckmessumformer – Versorgungsspannung 5
  • Anschlussmaterial Edelstahl
  • Abmessungen Durchm. 11
  • Druck 3.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Prüfdruckbereich 1.5X FS
  • Druckbereich 0 – 10000 psi
  • Ausgang/Bereich .5 – 4.5 V
  • Druckgenauigkeit ±0.25% FSO
  • Optionen Abgeschirmtes Kabel
CAT-PPA0015 Plug&Play-Beschleunigungsmesser  1
  • Beschleunigungsmessertyp MEMS DC
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Sensortyp DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser
  • Elektrische Verbindung Integriertes Kabel
  • Vollbereichs-Ausgangsspannung ±.1
  • Erregerspannung 2 – 10
  • Null-Beschleunigungs-Ausgang ±25
  • Frequenzgang 0-1400 bis 0-4500
  • Anzahl der Achsen 1
  • Gewicht 1
  • Material Eloxiertes Aluminium
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Befestigungstyp Schraube
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 121
  • Beschleunigungsbereich (±) 50
  • Empfindlichkeit .04 mV/g
  • Nichtlinearität ±1
Geschichte

Anwendung

Fahrzeugsicherheits-tests

Während Kollisionstests erkennen unsere Sensoren, was nötig ist, um die Sicherheit des Fahrers zu gewährleisten.

Im Bruchteil einer Sekunde erfassen Beschleunigungsmesser während eines Fahrzeug-Crashtests tausende von Datenpunkten.  TE Connectivity (TE) bietet eines der branchenweit umfassendsten Portfolios an Sensoren für Test- & Messzwecke (T&M). Anhand der gesammelten Informationen entwickeln Automobilkonstrukteure Fahrzeuge, die Fahrer und Beifahrer bei Unfällen schützen. Wir nutzen fortschrittliche Fertigungsprozesse und Kalibriergeräte, um unseren Kunden Sensoren zu bieten, die zu den präzisesten der Branche gehören. Die weltgrößten Autohersteller vertrauen auf unsere Sensoren, um sicherzustellen, dass ihre Fahrzeuge marktreif sind.

Anwendung

Fahrzeugsicherheits-tests

Während Kollisionstests erkennen unsere Sensoren, was nötig ist, um die Sicherheit des Fahrers zu gewährleisten.

Im Bruchteil einer Sekunde erfassen Beschleunigungsmesser während eines Fahrzeug-Crashtests tausende von Datenpunkten.  TE Connectivity (TE) bietet eines der branchenweit umfassendsten Portfolios an Sensoren für Test- & Messzwecke (T&M). Anhand der gesammelten Informationen entwickeln Automobilkonstrukteure Fahrzeuge, die Fahrer und Beifahrer bei Unfällen schützen. Wir nutzen fortschrittliche Fertigungsprozesse und Kalibriergeräte, um unseren Kunden Sensoren zu bieten, die zu den präzisesten der Branche gehören. Die weltgrößten Autohersteller vertrauen auf unsere Sensoren, um sicherzustellen, dass ihre Fahrzeuge marktreif sind.

CAT-PPA0063 Plug&Play-Beschleunigungsmesser  1
  • Beschleunigungsmessertyp MEMS DC
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Sensortyp DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser
  • Elektrische Verbindung Integriertes Kabel
  • Vollbereichs-Ausgangsspannung ±.1
  • Erregerspannung 2 – 10
  • Null-Beschleunigungs-Ausgang ±25
  • Frequenzgang 0-1000 bis 0-4000
  • Anzahl der Achsen 3
  • Gewicht 9
  • Material Edelstahl
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Befestigungstyp Schraube
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 90
  • Beschleunigungsbereich (±) 100
  • Empfindlichkeit .1 mV/g
  • Nichtlinearität ±1
CAT-RIN0012 Raten- und Inertialsensoren  1
  • Drehraten- und Inertialsensoren – Typ Messsensoren/Gyroskope
  • Erregerspannung 5 – 16
  • Abmessungen mm 14.6 x 10.2 x 7.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Drehraten- und Inertialsensoren – Gehäuse Eloxiertes Aluminium
  • Genauigkeit ±0.5% Non-Linearity
  • FS-Bereich (±) GRAD/SEC 18000
CAT-PPA0034 Plug&Play-Beschleunigungsmesser  1
  • Beschleunigungsmessertyp MEMS DC
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Sensortyp DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser
  • Elektrische Verbindung Integriertes Kabel
  • Vollbereichs-Ausgangsspannung ±2
  • Erregerspannung 4 – 30
  • Null-Beschleunigungs-Ausgang ±50
  • Frequenzgang 0-1000 bis 0-4000
  • Anzahl der Achsen 1
  • Gewicht 10
  • Material Eloxiertes Aluminium
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Befestigungstyp Schraube
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Beschleunigungsbereich (±) 2
  • Empfindlichkeit 1000 mV/g
  • Nichtlinearität ±.1
CAT-PPA0121 Plug&Play-Beschleunigungsmesser  1
  • Beschleunigungsmessertyp MEMS DC
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Sensortyp DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser
  • Elektrische Verbindung Integriertes Kabel
  • Vollbereichs-Ausgangsspannung ±5
  • Erregerspannung 8 – 36
  • Null-Beschleunigungs-Ausgang ±50
  • Frequenzgang 0-1500
  • Anzahl der Achsen 3
  • Gewicht 30
  • Material Titanium
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Befestigungstyp Schraube
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Beschleunigungsbereich (±) 2
  • Empfindlichkeit 1000 mV/g
  • Nichtlinearität ±.1
CAT-RIN0007 Raten- und Inertialsensoren  1
  • Drehraten- und Inertialsensoren – Typ Messsensoren/Gyroskope
  • Erregerspannung 4.9 – 16
  • Abmessungen mm 21.3 x 21.3 x 15.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Drehraten- und Inertialsensoren – Gehäuse Edelstahl
  • Genauigkeit ±0.5% Non-Linearity
  • FS-Bereich (±) G 100
  • FS-Bereich (±) GRAD/SEC 6000
CAT-PTT0006 Druckwandler  1
  • Druckmessumformer-Sensortyp Miniatur-Druckwandler
  • Druckart Abgedichtet
  • Elektrische Verbindung Führungsdrähte
  • Druckanschluss/-armatur Keine
  • Druckmessumformer – Versorgungsspannung 10
  • Anschlussmaterial Edelstahl
  • Abmessungen 5.08 x 10.2 x 1.02
  • Druck .35
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Prüfdruckbereich 10X FS
  • Druckbereich 0 – 2500 psi
  • Ausgang/Bereich 10 mV
  • Druckgenauigkeit Bis zu einem FSO von ±.5 %
  • Optionen Kabellänge
CAT-PTT0003 Druckwandler  1
  • Druckmessumformer-Sensortyp Miniatur-Druckwandler
  • Druckart Abgedichtet
  • Elektrische Verbindung Kabel .1 m
  • Druckanschluss/-armatur Keine
  • Druckmessumformer – Versorgungsspannung 10
  • Anschlussmaterial Edelstahl
  • Abmessungen Durchm. 3.18
  • Druck .35
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Prüfdruckbereich 10X FS
  • Druckbereich 0–.35 bar
  • Ausgang/Bereich 10 mV
  • Druckgenauigkeit Bis zu einem FSO von ±.5 %
  • Optionen Kabellänge
CAT-PTT0030 Druckwandler  1
IP67
  • Druckmessumformer-Sensortyp Miniatur-Druckwandler
  • Druckart Abgedichtet
  • Elektrische Verbindung Integrierter Steckverbinder
  • Druckanschluss/-armatur 10-32 UNF-2A Stecker
  • Druckmessumformer – Versorgungsspannung 10
  • Anschlussmaterial Titanium
  • Abmessungen Sechskant 10
  • Druck .5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Prüfdruckbereich 2X FS
  • Druckbereich 0 – 500 psi
  • Ausgang/Bereich .5 – 4.5 V
  • Druckgenauigkeit Bis zu einem FSO von ±.25 %
  • Optionen IP67-Schutz
CAT-PTT0007 Druckwandler  1
  • Druckmessumformer-Sensortyp Miniatur-Druckwandler
  • Druckart Abgedichtet
  • Elektrische Verbindung Kabel .5 m
  • Druckanschluss/-armatur 10-32 UNF-Stecker
  • Druckmessumformer – Versorgungsspannung 5
  • Anschlussmaterial Edelstahl
  • Abmessungen Durchm. 11
  • Druck 3.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Prüfdruckbereich 1.5X FS
  • Druckbereich 0 – 10000 psi
  • Ausgang/Bereich .5 – 4.5 V
  • Druckgenauigkeit ±0.25% FSO
  • Optionen Abgeschirmtes Kabel
CAT-PPA0015 Plug&Play-Beschleunigungsmesser  1
  • Beschleunigungsmessertyp MEMS DC
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Sensortyp DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser
  • Elektrische Verbindung Integriertes Kabel
  • Vollbereichs-Ausgangsspannung ±.1
  • Erregerspannung 2 – 10
  • Null-Beschleunigungs-Ausgang ±25
  • Frequenzgang 0-1400 bis 0-4500
  • Anzahl der Achsen 1
  • Gewicht 1
  • Material Eloxiertes Aluminium
  • Plug-and-Play-Beschleunigungsmesser – Befestigungstyp Schraube
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 121
  • Beschleunigungsbereich (±) 50
  • Empfindlichkeit .04 mV/g
  • Nichtlinearität ±1