Sensoren liefern die Technologien, die erforderlich sind, um potenzielle Ausfallmerkmale zu erkennen und zu melden. Drucksensoren können die Filtration überwachen, Vibrationssensoren den Verschleiß, und Temperatursensoren die Reibung. Auf diese Weise ermöglichen Sensoren intelligente Warnsysteme, die melden, wenn Komponenten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben sodass nur das ersetzt wird, was notwendig ist, und genau dann, wenn es erforderlich ist.
Da Anzeichen eines Ausfalls häufig äußerst subtil oder nur sporadisch auftreten, ist eine kontinuierliche Überwachung mit industriellen Automatisierungssensoren entscheidend, um solche Ereignisse zu erfassen. Werden diese Daten in ein Computerized Maintenance Management System (CMMS) eingespeist, entsteht daraus ein leistungsstarkes Prognosewerkzeug, das Just-in-Time-Wartungsprozesse und Lieferketten unterstützt. Mit zunehmender Datenmenge wird die Analyse für die vorausschauende Wartung immer präziser und zuverlässiger.