Anwendung

Sensoren für HVAC

Sensoren sind ein wesentlicher Bestandteil der meisten Heizungs‑, Lüftungs‑, Klimatechnik‑ und Kühlsysteme. Sie helfen nicht nur dabei, ein angenehmes Raumklima zu schaffen, sondern ermöglichen die ordnungsgemäße Funktion von HLKK-Anlagen.

Sensoren ermöglichen Diagnosen, die dabei helfen können, System- oder Geräteprobleme zu identifizieren, welche die Effizienz verringern oder zu größeren Ausfällen führen können. Von der Lüftungsanlage bis hin zu den Kühl-, Heiz- und Kälteanlagen innerhalb einer Anlage tragen die Sensortechnologien dazu bei, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und die Wartungskosten zu senken, während gleichzeitig die Effizienz verbessert und die Betriebskosten gesenkt werden. HLK-Sensoren und -Steuerungen haben sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und werden dies auch in Zukunft tun, um die Bedürfnisse von OEMs und Menschen auf der ganzen Welt zu erfüllen. In den letzten 30 Jahren wurden HLK-Anlagen mit höherem Wirkungsgrad und verbesserter Temperaturregelung vorangetrieben und das Bedürfnis nach Überwachung und Regulierung anderer physikalischer Parameter wie Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und mehr wurde stärker. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass nicht nur mehr Sensoren zur Überwachung und Steuerung des Systems benötigt werden, sondern auch neue Sensortypen , wie z. B. für Belegung, Feuchtigkeit, CO2 und mehr.

HLK-Anwendungen

Künftige Systeme müssen effizienter sein und mehr Komfort bieten, können aber auch eine breite Palette integrierter Diagnosefunktionen umfassen, um einen zuverlässigen und effizienten Betrieb zu gewährleisten und eine vorausschauende Wartung zu erleichtern.  Die Sensoren entwickeln sich in mehrfacher Hinsicht weiter, um den Bedürfnissen der Kunden nach kostengünstigen und genauen Messungen einer Reihe von physikalischen Parametern besser gerecht zu werden. Die HLK-Branche treibt die Verbesserung der Sensortechnologie in mehreren Schlüsselbereichen voran. Dazu gehören eine verbesserte Haltbarkeit, um rauen HLK-Umgebungen standzuhalten, digitale Kommunikationsmöglichkeiten, die Fähigkeit, mehrere physikalische Parameter mit einem einzigen Sensor zu überwachen, Sensoren mit geringerem Stromverbrauch, drahtlose Möglichkeiten mit einer Vielzahl von Kommunikationsprotokollen und kleinere Sensoren, die weniger Platz benötigen. HLK-Ingenieure stehen vor der Herausforderung, genaue und zuverlässige Systeme zu entwickeln, die weniger Energie verbrauchen. Wir stellen eine breite Produktpalette robuster und zuverlässiger Sensoren für HLK-Anwendungen her, einschließlich solcher, die Druck, Temperatur, Feuchtigkeit, Vibrationen, Position, Kraft, Geschwindigkeit und mehr erfassen. Diese Sensoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit von HLK-Anlagen.

Demo: Luftdruck in IoT-HLK-Anlagen
Demo: Luftdruck in IoT-HLK-Anlagen
Podiumsdiskussion zum Luftdruck in IoT-HLK-Anlagen
Podiumsdiskussion zum Luftdruck in IoT-HLK-Anlagen

Von der Überwachung von Motorvibrationen bis hin zum Wasserdurchfluss in Kesselsystemen – im TE Portfolio finden Integratoren verschiedene Sensortypen innerhalb eines Systems von einem einzigen Lieferanten. Als globaler Entwickler und Hersteller von Sensoren und sensorbasierten Systemen unterstützt TE Techniker bei der Entwicklung und Instrumentierung von HLK-Systemen. Unsere Sensoren werden auf Grundlage exakter, oftmals kundenspezifischer Spezifikationen entwickelt und gefertigt. Gemeinsam mit unseren Kunden finden wir neue und kreative Wege, aktuelle Herausforderungen zu meistern.