Geschichte
Gartenbaubeleuchtung

Anwendung

Beleuchtungs-lösungen für den Gartenbau

Der Gartenbau verfügt über eines der größten Wachstums-potenziale für LED-Beleuchtung. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe der fortschrittlichen Steckverbinder, Relais und Filter von TE Connectivity (TE) Ihr Unternehmen ausbauen können.

Die Anbaumethode der Zukunft. Angesichts des erwarteten Bevölkerungswachstums auf unserem Planeten wird der Bedarf an Nahrungsmitteln rapide steigen. Dazu werden eigentlich mehr Anbauflächen benötigt. Das Potenzial ist aber schon weitgehend ausgeschöpft. Deshalb sind andere Lösungen gefragt. Indoor Farming, auch vertikale Landwirtschaft, Gartenbau oder Hortikultur genannt, wäre eine mögliche Lösung. Speziell für den Gartenbau entwickelte Beleuchtungslösungen revolutionieren die Zukunft der Landwirtschaft und ermöglichen einen nachhaltigen Anbau von Gemüse und Obst über das gesamte Jahr. Pflanzen wachsen schneller, benötigen weniger Anbaufläche, Wasser, Dünger und kommen ganz ohne Pestizide aus.

 

Für die Beleuchtung im Gartenbau sind einfach zu installierende Leuchten erforderlich, die mit unterschiedlichsten Verkabelungen kompatibel sind. Bei kleinen Installation müssen Steckverbinder einfachen Niedrigstrom über ein Zweileiter-System leiten können. Um die Arbeitskosten zu reduzieren, sind leicht zu installierende Lösungen erforderlich, die in kürzester Zeit einsatzbereit sind. Bei Installationen in für den kommerziellen Handel bestimmten Gewächshäusern, die sich über eine riesige Fläche erstrecken können, kommen nur robuste Lösungen in Frage. Sie müssen höhere Stromstärken führen und Signale zur Farbtonregelung übertragen können.

 

TE bietet Steckverbinder-, Relais- und Filterlösungen, mit denen Sie ein feinmaschiges Netz an Stromversorgungsverbindungen zu den für die vertikale Landwirtschaft notwendigen Leuchten herstellen können. Unsere Lösungen sind austauschbar, leicht zu installieren und so robust, dass sie auch in Umgebungen mit variabler Luftfeuchtigkeit lange Jahre einsatzfähig bleiben. Sie eignen sich für kleine und große Installationen und minimieren den Installationsaufwand, sodass mehr Zeit für die Kunden zur Verfügung steht.

 

Erfahren Sie im Folgenden mehr über unsere Verbindungslösungen und laden Sie unser virtuelles Musterkit herunter.

Literatur
Gartenbaubeleuchtung

Anwendung

Beleuchtungs-lösungen für den Gartenbau

Der Gartenbau verfügt über eines der größten Wachstums-potenziale für LED-Beleuchtung. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe der fortschrittlichen Steckverbinder, Relais und Filter von TE Connectivity (TE) Ihr Unternehmen ausbauen können.

Die Anbaumethode der Zukunft. Angesichts des erwarteten Bevölkerungswachstums auf unserem Planeten wird der Bedarf an Nahrungsmitteln rapide steigen. Dazu werden eigentlich mehr Anbauflächen benötigt. Das Potenzial ist aber schon weitgehend ausgeschöpft. Deshalb sind andere Lösungen gefragt. Indoor Farming, auch vertikale Landwirtschaft, Gartenbau oder Hortikultur genannt, wäre eine mögliche Lösung. Speziell für den Gartenbau entwickelte Beleuchtungslösungen revolutionieren die Zukunft der Landwirtschaft und ermöglichen einen nachhaltigen Anbau von Gemüse und Obst über das gesamte Jahr. Pflanzen wachsen schneller, benötigen weniger Anbaufläche, Wasser, Dünger und kommen ganz ohne Pestizide aus.

 

Für die Beleuchtung im Gartenbau sind einfach zu installierende Leuchten erforderlich, die mit unterschiedlichsten Verkabelungen kompatibel sind. Bei kleinen Installation müssen Steckverbinder einfachen Niedrigstrom über ein Zweileiter-System leiten können. Um die Arbeitskosten zu reduzieren, sind leicht zu installierende Lösungen erforderlich, die in kürzester Zeit einsatzbereit sind. Bei Installationen in für den kommerziellen Handel bestimmten Gewächshäusern, die sich über eine riesige Fläche erstrecken können, kommen nur robuste Lösungen in Frage. Sie müssen höhere Stromstärken führen und Signale zur Farbtonregelung übertragen können.

 

TE bietet Steckverbinder-, Relais- und Filterlösungen, mit denen Sie ein feinmaschiges Netz an Stromversorgungsverbindungen zu den für die vertikale Landwirtschaft notwendigen Leuchten herstellen können. Unsere Lösungen sind austauschbar, leicht zu installieren und so robust, dass sie auch in Umgebungen mit variabler Luftfeuchtigkeit lange Jahre einsatzfähig bleiben. Sie eignen sich für kleine und große Installationen und minimieren den Installationsaufwand, sodass mehr Zeit für die Kunden zur Verfügung steht.

 

Erfahren Sie im Folgenden mehr über unsere Verbindungslösungen und laden Sie unser virtuelles Musterkit herunter.