Solarenergielösungen

Mit der wachsenden Nachfrage nach Solarenergie steigt auch Ihr Bedarf an robusteren Systemen, die mehr Leistung und einen höheren Wirkungsgrad liefern. TE bietet zuverlässige Solarenergielösungen und Versorgungsnetzanbindung. Wir stehen mit kostengünstigen und zuverlässigen Solaranschlüssen bereit, die auch in rauen Umgebungen langlebig sind. Unsere Produkte bieten Solarverbindungen, die schnell, einfach und präzise montiert werden können. Wir sorgen für sichere Verbindungen, die nicht überhitzen oder durch Wildtiere gefährdet sind.

Effizienz und Wirtschaftlichkeit, die harten Bedingungen standhalten

<80 %

reduzierte Montagezeit mit unseren SOLARLOK 2.0 DC Anschlüssen

<40 %

Materialeinsparung und Arbeitsersparnis mit unserer anpassbaren Kabelstrang-Lösung (Customizable Trunk Solution, CTS)

165GW

der Solarenergiekapazität weltweit wird mit unseren Lösungen ermöglicht

Ein Partner für Verbindungslösungen

Vom Solarmodul zum Wechselrichter, Umspannwerk und Energiespeicherung – wir sind die eine Quelle für Ihre vielfältigen Verbindungsanforderungen. Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Energiewirtschaft verstehen wir Ihre Situation und sind bereit, Ihnen zu helfen, selbst die schwierigste Herausforderung zu meistern.

Erfahren Sie, wie Sie von unserer engagierten solartechnischen Beratung, unseren Lösungen und unserem Know-how profitieren können.

Jede Architektur

Sie wollen kostengünstige und zuverlässige Solarlösungen, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Wir sind für Sie da. Mit innovativen Plug&Play-Lösungen und engagierter Beratung in Sachen Solartechnik zeigen wir Ihnen, warum TE Connectivity für mehr steht. Wir können Sie unterstützen, egal welche Architektur Sie wählen: Trunkbus-Design, konventionell oder schwimmend.

Solarlandschaft

Beratung

Wir bieten im Vorfeld technische Beratung – einschließlich Empfehlungen zum Kabelmanagement – wie Sie die Effizienz Ihres gesamten Systems maximieren können.

Design

Arbeiten Sie mit unserem Engineering-Team zusammen, um maßgeschneiderte, effiziente Lösungen zu entwickeln. 

Prüfung

Unsere Lösungen werden in unseren Labors typgeprüft, um Ihnen zu helfen, die Inbetriebnahme zu rationalisieren, die Zulassungszeit zu verkürzen und den Bedarf an vorbeugender Wartung zu reduzieren.

Schulung

Wir können Ihnen helfen, die Montagegenauigkeit zu erhöhen, indem wir maßgeschneiderte Montageschulungen und Kompetenzbeurteilungen vor Ort für Ihre Installateure und Führungskräfte anbieten.

Highlights unseres Solarportfolios

Unser unermüdliches Engagement in der Materialwissenschaft bedeutet, dass unsere Solarprodukte für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Sie sind so konstruiert, dass sie Leckageprüfungen beim Eintauchen, Temperaturschwankungen, UV-Belastung, Feuchtigkeit und mechanischen Bedingungen standhalten. Unsere Gleichspannungsanschlüsse sind schwer entflammbar, robust und widerstehen dem Eindringen von Tieren. Sie sind nach UL-, cUL- und IEC-Normen gelistet, während unsere AC-Lösungen den geltenden IEEE-, ANSI-, IEC- und GB-Normen entsprechen.

Anpassbare Kabelstrang-Lösung

Ein flexibles und zuverlässiges EBOS der nächsten Generation, das an die Bedürfnisse von Solarparks angepasst werden kann. 

 

Unsere anpassbare Kabelstrang-Lösung (Customizable Trunk Solution, CTS) kann unabhängig von Größe, Standort und Montagestruktur eingesetzt werden und ist kompatibel mit Ost-West- oder Nord-Süd-Fernverbindungskabelausrichtungen.

 

Jedes CTS-Projekt wird von unseren Teams aus Planungsingenieuren und Projektmanagementexperten geleitet, die Ihnen in jeder Phase des Prozesses beratend zur Seite stehen. Von der Planung und Optimierung des Solarparks vor der Montage bis hin zu kundenspezifischen Schulungen vor Ort und Unterstützung nach dem Betrieb. 

 

Die CTS-Komponenten bieten ein hohes Schutz- und Leistungsniveau, das strenge Prüf- und Zertifizierungsstandards erfüllt.


UL9703- und IEC 62852-zertifiziert

Gleichspannungs-anschlüsse

Unsere SOLARLOK Photovoltaik-Steckverbinder sind für einfache, schnelle und zuverlässige Gleichspannungsanschlüsse konzipiert. Mit ihrer Präzisionskonstruktion tragen sie dazu bei, den geringsten Durchgangswiderstand zu erreichen, um Leistungsverluste zu reduzieren.

Lernen Sie die SOLARLOK 2.0
DC-Steck- und Spleissverbinder kennen
Lernen Sie die SOLARLOK 2.0
DC-Steck- und Spleissverbinder kennen

Anschluss- und Montagelösungen

Unser Angebot an Kabelschuhen und Hülsen, doppelt bewertet oder bimetallisch, nimmt Aluminium- und Kupferleiter auf, ohne dass eine Drehmomentwartung erforderlich ist.

Schaltanlagen- und Transformatorlösungen

Unsere geschirmten, schraubbaren Raychem Kabelanschlüsse sowie unsere Warmschrumpf- und Kaltschrumpf-Endverschlüsse sind einfach zu montieren, kompakt und an die meisten Kabeltypen anpassbar, um Ihre Montagezeit und -kosten zu reduzieren.

Onshore-Netzanbindungen

Um Ihr Versorgungsnetz zu verbinden, wählen Sie aus unserem kompletten Sortiment an branchenführenden Raychem Warm- und Kaltschrumpfmuffen für 1- bis 3-adrige Kabel sowie Linkboxen für Kabelverzweigungen.

Erdungslösungen

Unsere Erdungsstäbe und AMP oder SIMEL Verbinder – exotherm geschweißt, gepresst und geschraubt – sind korrosionsbeständig und helfen, Erdungsfehler zu vermeiden, um die Sicherheit und den Betrieb Ihres Solarparks zu gewährleisten.