Hybrid-Verbindungslösung

Intelligente Architekturen – Hybrid-Verbindungslösungen für Automobilanwendungen

Die architektonische Entwicklung von Domänen- zu zonalen elektrischen/elektronischen Architekturen wandelt die Komplexität und die Rechenanforderungen in eine einfachere und stärker konsolidierte und zentralisierte Plattform um. Diese Plattform reduziert den Umfang und die Komplexität des physischen Netzes und standardisiert gleichzeitig die Schnittstellen zwischen den einzelnen Modulen, wodurch der Weg für eine neue Generation und Transformation flexibler hybrider Verbindungen geebnet wird. TE Connectivity hat eine große Auswahl an standardisierten Steckverbinderkomponenten entwickelt, die sowohl Signale als auch Stromversorgungen unterstützen. Es wird ebenfalls an weiteren innovativen Steckverbinderkomponenten gearbeitet, die verschiedene Arten von Datenverbindungen umfassen.

TE Hybridsteckverbinder

TE bietet ein umfangreiches Portfolio an Hybridsteckverbindern für Signale, Strom und Daten an, die auf bewährten, von OEMs zugelassenen Schnittstellen basieren und den Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen gerecht werden. Diese zeichnen sich durch ein intelligentes Design aus, das die Taschenzwischenräume und die Konfiguration maximiert: 

   

  • Wärmemanagement/Verlustleistung

 

  • Elektromagnetische Verträglichkeit

 

  • Schutz vor Blindkontakten

 

  • Gehäusebestückung (automatisiertes Einsetzen von Klemmen)

ZONAL

Reduzierte Komplexität, Platzbedarf, Gewicht und Kosten der E/E-Architektur

3-In-1

Robuste Lösung, die Daten-, Niederspannungs- und Signalverbindungen in einen einzigen Steckverbinder integriert

SPACE

Reduzierter Platzbedarf auf der Leiterplatte

Endverschlüsse

NEU!! Abgedichteter 68P Hybrid-Endverschluss der Generation Y

  • 65 % weniger Komplexität in der Lieferkette
  • Kosteneffektiv
  • Einfache Fertigung. Ermöglicht eine verbesserte Verpackung und Kabelführung
  • Verringerte Grundfläche  
  • Robustheit für Automobilindustrie, einschließlich seitlicher Stiftschutzplatte (Stecker)
  • x44 0,64-mm-Klemmensystem der Generation Y von TE
  • x2 Mate-AX Mini-Koax-Klemmensystem von TE
  • x10 2,8-mm-Klemmensystem
  • x12 1,5-mm-Klemmensystem

WEITERE INFORMATIONEN
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung

Sollten Sie Ihre Konfiguration nicht finden, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsmitarbeiter, um weitere Informationen zu erhalten.

Entwicklung der Automobil-E/E-Architektur

Die Rolle der Konnektivität in der nächsten Generation von Automobil-E/E-Architekturen

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung

Sollten Sie Ihre Konfiguration nicht finden, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsmitarbeiter, um weitere Informationen zu erhalten.

Hybrid-Verbindungsanwendungen

Gehäusebestückungsbereitschaft für Hybridsteckverbinder

Modularität ist ein entscheidender Bestandteil der grundlegenden Designrichtlinien von TE
für die automatisierte Gehäusemontage, die besonders für Hybridfahrzeuge wichtig ist
Steckverbinder. Diese Richtlinien unterstützen die Kombination verschiedener standardisierter
Steckverbindermodule mit Rahmen.

WEITERE INFORMATIONEN
Geeignet für Gehäusebestückung
  1. Konfigurieren Sie Ihre Steckverbinder online (Englisch)

Sehen Sie, wie der neue interaktive Produktkonfigurator von TE es Ihnen ermöglicht, Produkte nach Ihren Vorgaben anzupassen und zu gestalten sowie Muster direkt zu bestellen.