Hochgeschwindigkeitsindustrien erfordern Hochgeschwindigkeitskomponenten

Anwendung

Komponenten für die High-Speed-Industrie

Von Mensch-Maschine-Schnittstellen bis hin zu verteilten Fabriksteuerungen können wir Ihnen dabei helfen, die Produktivität und Sicherheit in Ihrer Produktion zu erhöhen.

Fabrikautomatisierung und Roboterintelligenz sind auf dem Vormarsch. Vom Internet in der Cloud bis hin zu Informationen, die von Maschine zu Maschine weitergegeben werden – die Branche der automatisierten Steuerungen entwickelt sich schneller als je zuvor und erfordert ein stärkeres Ethernet und eine bessere Sensorik. Hier finden Sie Konnektivitätslösungen für folgende Steuerungssysteme:

Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) kommunizieren mit anderen Steuerungsebenen, übernehmen Überwachungs- und Berichtsfunktionen und identifizieren Prozessfehler, die in der industriellen Automatisierung auftreten. Als intelligente Einheiten übernehmen sie wichtige Steuerungsfunktionen und werden trotz stetig wachsender Anforderungen kleiner, schneller und leistungsfähiger. SPS waren schon immer Kernkomponenten der Fabrikautomation. Die SPS der neuesten Generation integrieren Funktionen wie Logik, Bewegung, Sicherheitssteuerung und Energiemanagement in einer Plattform. Wir entwickeln weiterhin Konnektivitätslösungen für SPS, um die steigenden Anforderungen an Genauigkeit und Sicherheit in der Industrie zu erfüllen.

 

Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMS) dienen als Schnittstelle zwischen dem Betriebssystem einer automatisierten Produktionsanlage und einem menschlichen Bediener und sind als solches ein Kernelement im gesamten Produktionssystem. Hier werden die Leistung und Produktivität der Anlage bestimmt. Deshalb sind ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit und große Verarbeitungskapazitäten äußerst wichtig. Schnelle und reibungslose Eingabeoptionen sind genauso wichtig wie die Fähigkeit, zentrale Steuerungsdaten aus dem Prozess in Echtzeit darstellen zu können. Modernste MMS basieren auf dem funktionalen Design von Smartphones und Tablet-PCs. Die Kombination aus einfach zu bedienendem Touchscreen und strapazierfähiger Ausrüstung bietet die Basis für eine lange Nutzungsdauer, auch unter industriellen Bedingungen. Die Mensch-Maschine-Interaktion ist für eine effektive Bedienung und Steuerung der Maschine auf der Benutzerseite unerlässlich. Für eine möglichst effiziente Mensch-Maschine-Interaktion bieten wir Komplettlösungen für benutzerfreundliche Überwachung, Hochgeschwindigkeitssteuerung und effiziente Datenübertragung und -erfassung.

 

Verteilte Steuerungen: Das I/O-System (oder Remote-I/O) stellt die physische Verbindung zwischen Geräten und SPS her und ermöglicht somit eine genauere Steuerung in der Fabrikhalle. I/O-Module werden immer beliebter, da sie eine flexible und schnelle Neukonfiguration von Netzwerken auf Sensorebene ermöglichen, ohne dass Schalttafeln und -schränke erforderlich sind.

I/O- und Verbindungssystemlösungen sorgen für eine effiziente Kommunikation zwischen Endgeräten. Wir bieten robuste und IP-klassifizierte Verbindungslösungen, die eine zuverlässige, unterbrechungsfreie industrielle Kommunikation unterstützen und es I/O-Systemen ermöglichen, die Fabrikhalle vollständig zu steuern.

Mit schlanken Leiterplattenlösungen, Das Kabel-an-Leiterplatte-Produktportfolio von TE bietet höhere Datenübertragungsraten für Steuerschnittstellen, miniaturisierte Lösungen für mehr Flexibilität auf Ihren Leiterplatten und Schutz vor dem Eindringen von Staub und Wasser.

Steuerungen in Automatisierungssystemen müssen genauso zuverlässig, wenn nicht sogar zuverlässiger sein als die automatisierten Geräte und Anlagen selbst. Damit gehen Faktoren wie Haltbarkeit, Bandbreite, Montagesanforderungen und Stromversorgungsfähigkeiten einher. Die Entwicklung von Systemen wie HMIs oder SPS erfordert einen genauen Blick auf diese Anforderungen, und die Steckverbinderprodukte AMPMODU Interconnect und Dynamic Mini Series von TE sind Beispiele für Lösungen, die mehr Flexibilität und Zuverlässigkeit für Ihre Designs bieten.

Unser Angebot an Allzweck- und zwangsgeführten Relais bietet eine breite Palette an Lösungen für Ihre Anforderungen an Automatisierungssteuerungen. Sie finden hier die Lösung nicht? Schauen Sie sich unser Relaisauswahltool an für die von Ihnen gewünschte Spezifität.

Die Produkte von TE für die interne Verdrahtung bieten Kritische Konnektivität, Organisation und Zuverlässigkeit dort, wo Sie sie am dringendsten benötigen. Entdecken Sie mehr und rüsten Sie Ihre Entwürfe mit einer Reihe von Klemmenblöcken, Kennzeichnungs- und Beschriftungslösungen sowie Klemmen- und Spleißlösungen aus, die die ultimative Leistung unterstützen können.

Unser Engagement für Automatisierungssteuerungen

Der wachsende Bedarf an Energie, Daten und Signalen stellt neue Anforderungen an die Automatisierungslösungen von heute. Erfahren Sie mehr über unsere elektromechanischen Lösungen und hochwertigen Komponenten, mit denen Sie Produktivität und Sicherheit erhöhen können.

Unser Engagement für Automatisierungssteuerungen

Der wachsende Bedarf an Energie, Daten und Signalen stellt neue Anforderungen an die Automatisierungslösungen von heute. Erfahren Sie mehr über unsere elektromechanischen Lösungen und hochwertigen Komponenten, mit denen Sie Produktivität und Sicherheit erhöhen können.