Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) kommunizieren mit anderen Steuerungsebenen, übernehmen Überwachungs- und Berichtsfunktionen und identifizieren Prozessfehler, die in der industriellen Automatisierung auftreten. Als intelligente Einheiten übernehmen sie wichtige Steuerungsfunktionen und werden trotz stetig wachsender Anforderungen kleiner, schneller und leistungsfähiger. SPS waren schon immer Kernkomponenten der Fabrikautomation. Die SPS der neuesten Generation integrieren Funktionen wie Logik, Bewegung, Sicherheitssteuerung und Energiemanagement in einer Plattform. Wir entwickeln weiterhin Konnektivitätslösungen für SPS, um die steigenden Anforderungen an Genauigkeit und Sicherheit in der Industrie zu erfüllen.
Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMS) dienen als Schnittstelle zwischen dem Betriebssystem einer automatisierten Produktionsanlage und einem menschlichen Bediener und sind als solches ein Kernelement im gesamten Produktionssystem. Hier werden die Leistung und Produktivität der Anlage bestimmt. Deshalb sind ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit und große Verarbeitungskapazitäten äußerst wichtig. Schnelle und reibungslose Eingabeoptionen sind genauso wichtig wie die Fähigkeit, zentrale Steuerungsdaten aus dem Prozess in Echtzeit darstellen zu können. Modernste MMS basieren auf dem funktionalen Design von Smartphones und Tablet-PCs. Die Kombination aus einfach zu bedienendem Touchscreen und strapazierfähiger Ausrüstung bietet die Basis für eine lange Nutzungsdauer, auch unter industriellen Bedingungen. Die Mensch-Maschine-Interaktion ist für eine effektive Bedienung und Steuerung der Maschine auf der Benutzerseite unerlässlich. Für eine möglichst effiziente Mensch-Maschine-Interaktion bieten wir Komplettlösungen für benutzerfreundliche Überwachung, Hochgeschwindigkeitssteuerung und effiziente Datenübertragung und -erfassung.
Verteilte Steuerungen: Das I/O-System (oder Remote-I/O) stellt die physische Verbindung zwischen Geräten und SPS her und ermöglicht somit eine genauere Steuerung in der Fabrikhalle. I/O-Module werden immer beliebter, da sie eine flexible und schnelle Neukonfiguration von Netzwerken auf Sensorebene ermöglichen, ohne dass Schalttafeln und -schränke erforderlich sind.