Häufig gestellte Fragen
F: Sind Schnittstellenzeichnungen vorhanden?
A: Ja, die Zeichnungsnummer lautet 208-18000.
F: Wie viele Kennzeichnungen sind verfügbar?
A: 3 Kennzeichnungen (2 Positivkennzeichnungen A und B / 1 Negativkennzeichnung C)
F: Welche maximale Drahtgröße ist verfügbar?
A: 5 bis 16 mm² (5 bis 8 mm² 1-2840573-1 / 10 bis 16 mm² 1-2840573-2)
F: Welches Material wird für diesen Steckverbinder verwendet?
A: PBT- GF 10 (UL94 V-0)
F: Welche Klemmeninformationen sind verfügbar?
A: Kundenzeichnungen von Kontakten verfügbar (PN 2840573)
F: Können wir ein Flachsteckergehäuse für dieses Buchsengehäuse herstellen?
A: Ja, das ist möglich. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns