Neue BLS-Portfolio
Profitieren Sie dank der neuen BLS-Optionen von einer schnelleren Markteinführung ihrer Produkte, einer Verbesserung der thermischen Leitfähigkeit und Gewichtseinsparungen.
June 07, 2017
Harrisburg, Pa. – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensortechnik, kündigte heute sein neues BLS (Board Level Shielding)-Standardportfolio an, mit dem Kunden von einer schnelleren Markteinführung ihrer Produkte, Gewichtseinsparungen und einer besseren thermischen Leitfähigkeit profitieren. Neben kundenspezifischen BLS Lösungen eignen sich diese BLS-Produkte ideal für 2-in-1-Notebooks, Spielekonsolen, Router, POS (Point of Sale)-Geräte, Funkzähler, Wearables, IoT-Geräte, Server und andere Anwendungen, in denen Gewicht, Wärmeverhalten und elektromagnetische Abschirmung eine entscheidende Rolle spielen.
Das BLS-Portfolio von TE umfasst neben den Standardvarianten aus kalt gewalztem Stahl auch Ausführungen aus Aluminium, das ein Drittel der Dichte aufweist. Aluminium ist erheblich leichter – seine Leistungsfähigkeit bei der Unterdrückung elektromagnetischer Interferenzen ist dennoch vergleichbar. Aluminiumvarianten bieten außerdem eine bis zu fünfmal bessere Wärmeableitung als kalt gewalzter Stahl, sodass die abgeschirmten Bauteile des Geräts oder Systems deutlich kühler gehalten werden können.
„Designer stehen vor der Aufgabe, elektronische Bauteile wie Wireless-Chipsätze, Prozessoren und Speicher innerhalb ihrer Systeme so gut wie möglich gegen elektrische Störeinflüsse abschirmen zu müssen. Sich eine maßgeschneiderte Lösung für die Abschirmung extern entwickeln zu lassen, kann allerdings aufwändig sein und die Markteinführung des Produkts verzögern“, so Eric Powell, Director für das Produktmanagement des Geschäftsbereichs Data and Devices von TE Connectivity. „Mit einem Standardportfolio an BLS-Produkten können wir die Markteinführung beschleunigen und die Designeffizienz der Produkte des Kunden verbessern.“
Die BLS-Standardprodukte des neuen TE Portfolios sind ab sofort erhältlich.
Über TE Connectivity
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).