FASTIN-FASTON GEHÄUSE MIT MEHRPOSITIONSMONTAGE
Neue Gehäuse mit drei Positionen auf einem 7-mm-Raster zur Verwendung mit FASTIN-FASTON Crimptyp-Flachsteckern der Serie 250 oder geraden FASTON Buchsen.
August 01, 2018
Vorstellung der neuen Gehäuse mit drei Positionen auf einem 7-mm-Raster von TE für die Verwendung mit FASTIN-FASTON Flachsteckern und FASTON Buchsen der Crimptyp-Serie 250 vor. Die neuen Kabel-an-Kabel-Gehäuse entsprechen den Anforderungen des Glühdrahttests bei 750 °C, ohne Flamme, und der UL-Brandschutzklasse 94 V-0. Die Gehäuse werden in Klimaanlagen und vergleichbaren Anwendungen eingesetzt, wenn ein Kabel-an-Kabel-Stromanschluss mit drei Positionen erforderlich und eine ergonomische Lösung zur Beschleunigung der Montage hilfreich ist.
Über TE Connectivity
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).