Empfohlenes Produkt: Zweiteilige BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Poke-In Serie

Zeitsparende Installation

Benutzerfreundliche Poke-In Steckverbinder für Smart-Home-Geräte mit Wandmontage aus der Produktreihe BUCHANAN WireMate. Dank Poke-In Anschluss bieten diese Steckverbinder eine kürzere Installationszeit als bei schraubbaren Anschlüssen und einfaches Hebeldesign zur Freigabe einzelner Drähte.

August 21, 2018

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, stellt jetzt die zweiteiligen BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Poke-In Serie vor, die Entwicklern eine dreidirektionale Befestigungslösung für Wandmontage-Geräte bieten. Das Produkt umfasst eine Panelmontage-Klemmleiste mit Poke-In Funktion sowie eine flache Einsteck-Stiftleiste, die an der Leiterplatte im Gerät angebracht wird. Diese zweiteilige Kombination ermöglicht die Befestigung durch Andrücken (an die Wand), Aufschieben (entlang der Wand) und Andrehen (entlang der Wand oder Decke). Zu den Anwendungen gehören u. a. Schalttafeln von Thermostaten und Rauchmeldern, Schnittstellen von Sicherheitssystemen, Zugriffssteuerungen und Systeme für die Umweltüberwachungen.

 

Ryan Hill

Product Manager erklärt

„Die neuen BUCHANAN WireMate Steckverbinder können sogar von unerfahrenen Monteuren problemlos verwendet werden.“ „Die Steckverbinder werden an einer Wandplatte montiert, wobei die Kabel durch eine Öffnung in der Wand geführt werden. Der Monteur isoliert die Drähte ab und steckt sie einfach in die Klemmleiste. Er erhält so einen zuverlässigen Anschluss, ohne einen Schraubenzieher oder anderes Werkzeug verwenden zu müssen.“

Es gibt einen eindeutigen Einführungspunkt für den Draht. Auch das Herausziehen der Drähte ist einfach: Dank des innovativen Hebeldesigns können die Drähte einzeln freigegeben werden. Die flache Steckverbinderoberfläche ist für die Drahtmarkierung oder Farbkennzeichnung vorgesehen, was eine einfache und schnelle Installation ermöglicht.

Die BUCHANAN WireMate Steckverbinder sind in Ausführungen mit zwei bis acht Positionen sowie mit 3,5- und 5-mm-Raster erhältlich. Ihr Nennstrom beträgt 5 A (18-AWG-Verdrahtung) oder 3 A (20 bis 24 AWG). Alle Steckverbinder weisen eine Nennspannung von 250 V AC auf. Die Kontakte bestehen aus einer verzinnten Kupferlegierung. Die Stiftleisten sind aus Flüssigkristallpolymer (LCP) spritzgegossen, das beständig gegenüber hohen Temperaturen sowie flammhemmend (UL94 V-0) ist. Die Gehäuse bestehen aus dem Thermoplastpolyester PBT.

Über TE Connectivity

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).

Erfahren Sie mehr.