PCI Stecker für CPUs der nächsten Generation

Wir haben die PCIe Card Electromechanical (CEM)-Steckverbinder für CPUs der nächsten Generation entwickelt, um diesen eine bessere Skalierung von Systemanwendungen und eine höhere Bandbreite in Servern, Speicher-, Workstations und Desktop-PCs zu ermöglichen. Wir bieten PCIe Card Electromechanical (CEM)-Steckverbinder von der ersten bis zur heutigen 5. Generation, die die PCI-SIG PCIe CEM-Spezifikationen erfüllen können.

PCI steht für „Peripheral Component Interconnect“ und ist ein Bus-Standard zur Verbindung von Peripheriegeräten mit dem Chipsatz eines Prozessors.    

PCI Express (PCIe) ist der Nachfolger von PCI und bietet im Vergleich zu seinen Vorgängern eine höhere Datenübertragungsrate pro Pin.   

Produkteigenschaften

  • Raster: 1,00 mm
  • Datenrate: bis zu 32 GT/s
  • Impedanz: 85 Ω
  • Endkonfiguration: vertikale SMD
  • Stift: x16 (164P), x8 (98P), x4 (64P), x1 (36P)
  • Gehäuse: Verwendung eines Hochtemperatur-Thermokunststoffes, der halogenarm und ROHS-konform ist

Vorteile

  • Höhere Datenrate mit doppelter Bandbreite im Vergleich zu PCIe Gen 4-Steckverbindern
  • Abwärtskompatibel zu PCIe Gen 4/3/2/1-Produkten in Schnittstelle und Grundfläche
  • Benutzerfreundlicheres Design mit mehreren Konfigurationen zur Unterstützung von Anwendungen mit extremer Bandbreite
  • Umweltfreundlich mit niedrigem Halogengehäuse
  • One-Stop-Shop-Lösung
  • Frühe Musterverfügbarkeit und wettbewerbsfähige Preise

Anwendungsbereiche