USB-Stecker und USB-Buchsen für die Industriekommunikation

USB-Stecker sind rechteckige Steckverbinder, die für die Kommunikation und Stromversorgung (Schnittstelle) zwischen Computern, Peripheriegeräten und anderen Computern verwendet werden. Wir bieten ein breites Spektrum an USB-Steckern für industrielle Anwendungen. Die IP20 Serie der USB-Stecker verfügt über einen integrierten Verriegelungsmechanismus mit akustischem und taktilem Feedback und ist deshalb eine hervorragende Verbindungslösung für die interne USB-Kabelführung, bei der keine Gefahr besteht, dass sich der Stecker beim Transport oder Betrieb löst. Zudem ist eine abgedichtete und äußerst zuverlässige Version (IP65/IP67) für raue Umgebungen erhältlich.

460MB

Datenrate pro Sekunde

40N

Kontakthaltekraft

IP67

Schutzgrad

Eigenschaften

  • Verbindungssystem für USB 2.0 Standard sowie USB-Typ A und B
  • Robuste IP20- und abgedichtete IP67-Lösung
  • Integrierter Verriegelungsmechanismus mit hervorragender Rückhaltekraft
  • Sekundäre Verriegelung mit Metallfeder für größere Rückhaltekraft
  • Als Durchführungsbuchse verfügbar
  • Hörbare Bajonett-Verriegelungsfunktion für zuverlässige Verbindungen in rauen Umgebungen
  • Steckbar mit den vorhandenen Buchsen für USB-Typ A
  • Querwandbuchse für die Montage am Innen- oder Außenausschnitt der Platte
  • Buchsenschutzkappe erhältlich

Anwendungen

  • Fabrikautomatisierung
  • Industriedrucker und Diagnoseanlagen
  • Industrielle PC-Lösungen, SPS
  • Industrielle Datennetzwerksysteme
  • Industrielle Schaltschränke und -einheiten
  • Bewegungs- und Steuertechnik, Wandler und Robotik
  • Feldbussysteme