Hohe Dichte: Signale bis zu 7,5 A
Die hochdichten Steckverbinder der Serie 2 nehmen Stift- und Buchsenkontakte der Größe 20 DF (präzisionsgegossen) und der Größe 20 DM (geschraubt) mit einem Stiftdurchmesser von 0,040 [1,02] auf. Die Kontakte der Größe 20 DF sind in Crimp- und Lötversionen sowie in einer gebohrten Version für Wrap-Around und Leiterplattenanwendungen erhältlich. Die maximale Stromtragfähigkeit beträgt 7,5 A. Viele Steckverbinderanordnungen bieten sowohl Standard- als auch umgepolte Kontaktbelastung – von 8 bis 63 Positionen. Die kleinere Kontaktgröße ermöglicht mehr Schaltkreispositionen als bei den Steckverbindern der Serie 1, was sie ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot macht.

Produkteigenschaften
Rundsteckverbinder aus Kunststoff – Serie 2
- Kleinerer Kontakt ermöglicht mehr Schaltkreispositionen als bei Steckverbindern der Serie 1
- Steckverbinder mit hoher Dichte: Signale bis zu 7,5 A
- Passend für DF/DM-Kontakte der Größe 20
- Größen: 11–8, 11–9, 17–28, 23–57, 23–63
- 8–63 Positionen