Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der ED-19 steht in Auflösungen von 200 bis 400 Zählwerten pro Umdrehung zur Verfügung. Die Magnettechnik in der ED-19 Serie ist mit bestehenden Kodiererprodukten steckkompa-tibel und bietet den Vorteil eines erweiterten Temperatur-bereichs und einer vollständig abgedichteten Elektronik. Im Gegensatz zu herkömmlichen optischen Kodierern tritt beim ED-19 keine LED/LD-Degradation auf, sodass seine Lebensdauer praktisch unbegrenzt ist.

Vorteile

  • Magnetische Abtasttechnik
  • Vergossene Elektronik/abgedichtete Einheit
  • Geeignet für raue Umgebungen
  • Quadratur-Ausgänge
  • Flaches Profil
  • Konsistentes Drehmoment
  • Unempfindlich gegen Verunreinigungen
  • IP52-Abdichtung
  • Durchsteckmontage mit Metallgewinde
  • Hervorragende Stabilität – keine optische Degradation
  • Magnetische Abtasttechnik
  • Vergossene Elektronik/abgedichtete Einheit 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten