Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Produkttyp des Steckverbinders :
Steckverbindersatz
-
PCB-Steckverbindermontagetyp :
Buchse für die Leiterplattenmontage
-
Steckverbindersystem :
Flex-an-Leiterplatte
-
Einsetzkraft-Typ :
Verschwindend kleine Einsteckkraft
-
FPC-Aktuatortyp :
Stopferbetätiger (Kolbenausführung)
-
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an :
Flexible Leiterplattenbahn (Flexible Printed Circuit, FPC), Leiterplatte
Konfigurationsmerkmale
-
Zeilenanzahl :
1
-
Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp :
Flexibles Flachkabel, FPC
-
Anzahl von Positionen :
24
-
Montageausrichtung für Leiterplatte :
Rechter Winkel
Elektrische Kennwerte
-
Arbeitsspannung (VAC):
250
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe :
Naturbelassen
Kontaktmerkmale
-
Kontaktmaterial :
Phosphorbronze
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte :
Gold
-
Kontaktform :
Einzelstrahl
-
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Kontakttyp :
Stecksockel
-
Kontaktaufbau :
Verbindungsmuffe
-
Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte :
.025 µm [ 1 µin ]
-
Kontaktsteckposition :
Boden
-
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts :
Gold
-
Kontaktnennstrom (max.) (A):
.5
Klemmenmerkmale
-
Verbindungsmethode für Leiterplatte :
Oberflächenmontage
Montage und Anschlusstechnik
-
Art der Steckverbindermontage :
Leiterplattenmontage
-
Gegensteckführung :
Mit
-
Montageausrichtung der Leiterplatte :
Ohne
-
Arretierung für Leiterplattenmontage :
Mit
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial :
Thermoplast, Thermoplast
-
Raster :
.5 mm [ .02 in ]
Abmessungen
-
Steckverbinderhöhe :
2.05 mm [ .08 in ]
-
Steckverbinderbreite :
5.1 mm [ .2 in ]
-
Geeignet für Dicke des flexiblen Kabels :
.3 mm [ .012 in ]
-
Steckverbinderlänge :
17.43 mm [ .686 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung :
Signal
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion :
Mit
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Band und Rolle
-
Verpackungsmenge :
2000