Anwendungen

F:    Was ist ein STRIKE Steckverbinder?

A:     Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH STRIKE Steckverbinder sind für Draht-an-Draht- und Draht-an-Leiterplatte-Anwendungen ausgelegt. STRIKE Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für STRIKE Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

F:    Wann sollte ich STRIKE Steckverbinder verwenden?

A:     DEUTSCH STRIKE Steckverbinder sind im Motor oder Getriebe, im Motorraum, an Leistungssteuergeräten, Spritzwänden, im Fahrgestell oder in der Kabine einsetzbar und überzeugen durch ihre zuverlässige Leistung. STRIKE Steckverbinder haben sich durch ihre robuste Qualität bewährt. Zu den Stärken des STRIKE Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. STRIKE Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem einzigen Außengehäuse mehrere Kontakte verschiedener Größen unterzubringen. 

Wichtige Merkmale

F:    Was sind die Hauptmerkmale von STRIKE Steckverbindern?

A:     Wichtige Merkmale von STRIKE Steckverbindern:

  •     Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
  •     14 – 22 AWG (2,50 – 0,35 mm2)
  •     Kontaktkammeranordnungen für 32 und 64 Kontakte
  •     Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  •     Quadratisches Thermoplast-Gehäuse
  •     Einsteckhebel
  •     Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird anhand von TPA bestätigt.

Leistung/Spezifikationen

F:    Für welchen Temperaturbereich sind STRIKE Steckverbinder geeignet?

A:     Betrieb bei Temperaturen von –55 °C bis +125 °C

 

F:    Wie langlebig sind STRIKE Steckverbinder?

A:     Keine elektrischen oder mechanischen Defekte nach 100 Steck- und Trennzyklen

 

F:    Welchen Isolationswiderstand weisen STRIKE Steckverbinder auf?

A:     Mindestens 1000 Megaohm bei 25 °C.

 

F:    Welche Eintaucheinstufung bieten STRIKE Steckverbinder?

A:     IP68-Einstufung

 

F:    Welche Vibrationseinstufung bieten STRIKE Steckverbinder?

A:     Kein Entriegeln oder Trennen und weist weder mechanische noch physische Schäden nach sinusförmigen Vibrationspegeln von 20 Gs bei 10 bis 2.000 Hz in den drei jeweiligen senkrecht zueinander liegenden Flächen auf. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde.

 

F:    Welche Spannungsfestigkeit weisen STRIKE Steckverbinder auf?

A:     Leckstrom von weniger als 2 mA bei 1.500 Volt Wechselstrom.

 

F:    Welche Flüssigkeitsbeständigkeit weisen STRIKE Steckverbinder auf?

A:     Die Steckverbinder weisen keine Schäden auf, wenn sie den meisten bei industriellen Anwendungen verwendeten Flüssigkeiten ausgesetzt werden.

 

F:    Wie feuchtigkeitsbeständig sind STRIKE Steckverbinder?

A:     Ordnungsgemäß verdrahtete und zusammengesteckte Verbindungen halten einem Eintauchen bis 90 cm Tiefe ohne Beeinträchtigung der elektronischen Eigenschaften oder Undichtigkeit stand.

 

F:    Welche Spezifikationen bezüglich Temperaturzyklen gelten für STRIKE Steckverbinder?

A:     Keine Rissbildung, Abblätterung oder Undichtigkeit nach 20 Prüfzyklen von –55 °C bis +125 °C.

Werkstoffe

F:    Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von STRIKE Steckverbindern?

A:     Das Außengehäuse von STRIKE Steckverbindern besteht aus robustem PBT mit Glasfüllung. 

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Durchführungsdichtungen von STRIKE Steckverbindern?

A:     Die Durchführungsdichtungen von STRIKE Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Dichtungen der Steckflächen der Dosen (für PIN-Kontakte) der STRIKE Steckverbinder?

A:     Die Dichtungen der Steckflächen der Dosen der STRIKE Steckverbinder bestehen aus Silikonkautschuk.