Filtros de alimentação de instalação Corcom
Filtros EMI de instalação para funções de proteção e segurança. Para aplicações e instalações de missão crítica projetadas para atender aos requisitos MIL-PRF-15733
Instalações e aplicações blindadas envolvendo medidas ou equipamentos sensíveis exigem um ambiente livre de emissões de EMI/RFI. Filtros de instalação para alimentação, dados, telefone e todos os outros sinais são usados para cada penetração elétrica em gabinetes EMI/RFI para reduzir as emissões conduzidas. Quando a área protegida é vedada, todas as emissões são reduzidas ou contidas. Os filtros de estilo de gabinete consistem em insertos removíveis montados em um gabinete seguro de radiofrequência. Esse tipo oferece uma série de vantagens importantes, incluindo uma instalação de campo simplificada de penetração única para maior integridade de RF e manutenção mais simples do filtro. Os filtros autônomos oferecem níveis idênticos de desempenho de filtro dos modelos de gabinete, mas estão disponíveis com terminais autocontidos para aplicações individuais e de linha dupla.
Programa abrangente de testes de fábrica
Dados disponíveis sob solicitação
- Perda de inserção
- Queda de tensão
- Distorção harmônica
- Força terminal
- Classificação de temperatura
- Tensão dielétrica suportável
- Resistência do isolamento CC
- Corrente nominal e de sobrecarga
Série de filtros de linha de alimentação de instalação Corcom
Para controle de suscetibilidade e conformidade de emissões
-
Série TECUL
Compartimentos de filtro no estilo gabinete NEMA com filtros de 2 a 4 entradas capacitivas e rede de buffer de alcance estendido com desempenho aprimorado para 225 a 1200 A
-
Série CDEUW
Compartimentos de filtro no estilo gabinete NEMA com filtros de 2 a 4 entradas capacitivas de 10 a 225 A
-
Série CDEUX
Compartimentos de filtro no estilo gabinete NEMA com filtros de 2 a 4 entradas capacitivas e rede de buffer de alcance estendido para 10 a 1200 A
-
Série CDEUL
Compartimentos de filtro no estilo gabinete NEMA com filtros de 2 a 4 entradas indutivas e rede de buffer de alcance estendido para 10 a 1200 A
-
Série LU
Pernas de gabinete NEMA para uso com filtros estilo gabinete CDEUL, CDEUX, CDEUL e TECUL.
-
Série SPFC
Bobinas de correção do fator de potência para uso opcional com filtros CDEUX, CDEUW, CDEUL, TECUL, CDSUW e CDSUX disponíveis de 12 a 48 A
-
Série CDSUX-C
Filtro autônomo de alcance estendido com encaixe de conduíte roscado para 10 a 225 A
-
Série CDSUW-C
Filtro autônomo com encaixe de conduíte roscado para 10 a 225 A
-
Série CDSUA
Filtro autônomo com encaixe de conduíte roscado para aplicações comerciais de 100 kHz a 10 GHz para 30 a 100 A
A TE dedicou mais de 50 anos ao desenvolvimento da tecnologia de filtro RFI para dispositivos eletrônicos. Estamos orgulhosos que nosso foco no design e produção de produtos da mais alta qualidade tenha tornado a TE líder mundial em tecnologia RFI. Apenas os designs, capacitores, indutores e mão de obra da mais alta qualidade são usados para produzir esses filtros. Reconhecemos a necessidade de grande cuidado exigido pelos filtros militares de alta confiabilidade e aplicamos automaticamente a mesma qualidade aos produtos de linha de energia pesada.