Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Cartão compatível :
2FF mini SIM
-
Parada de cartões :
Com
Recursos de configuração
-
Número de posições carregadas :
6
-
Comutador de detecção de cartão :
Sem
-
Estilo de inserção de cartão :
Inserção normal
Características elétricas
-
Corrente nominal (máx) (A):
1.2
-
Tensão nominal (VAC):
15
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Tipo ejetor :
Push-Pull
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Retenção de contato compatível :
Sem
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
1.33 mm [ .052 in ]
Operação/Aplicação
-
Classificação de durabilidade (Cycles):
5000
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Fita e carretel
-
Quantidade de embalagem :
1000