Commutateurs Ethernet industriels avec connectivité M12
Nos commutateurs Ethernet industriels sont robustes, conformes à la norme EN50155 et dotés d'une connectivité M12. Ils sont conçus pour permettre la mise en place de réseaux Gigabit Ethernet plus rapides et plus fiables. Grâce à une conception robuste et à la sécurité des données intégrée, nos commutateurs réseau ne connaissent que très rarement des défaillances, même dans les conditions les plus difficiles. Nos commutateurs Ethernet industriels pour connecteur M12 sont disponibles avec plusieurs options de tension d'entrée, d'alimentation par Ethernet (PoE) et de dérivation, et permettent une maintenance aisée du réseau.
Caractéristiques du produit
Commutateurs Ethernet industriels
- 5 à 24 ports prenant en charge la connectivité M12
- Prend en charge des vitesses de données allant jusqu’à 10 Gbit/s
- Conformité à la norme EN50155
- PoE en option
- Fonction de contournement en option
- Alimentation d’entrée redondante
- Tensions d’entrée prédéfinies de 24 V, 72 V, 96 V et 110 V
- Inversion de polarité et protection contre les surcharges
- Sortie de relais
- Température de fonctionnement -40 à 75 degrés Celsius
- Classe IP30 / IP40
Nouveau produit
Commutateurs Ethernet administrables
« Les commutateurs Ethernet administrables EN50155 de TE Connectivity offrent une connectivité Ethernet Gigabit fiable dans des environnements à fortes vibrations, ce qui les rend parfaits pour les systèmes d'information et de divertissement des passagers, la surveillance et le Wi-Fi à bord des trains et autres environnements difficiles.
Ces commutateurs sont disponibles avec un nombre de port allant de 8 à 24 et sont dotés de connecteurs M12 robustes. Ils permettent un fonctionnement allant jusqu'à 1 Gbit/s sur tous les ports, et des configurations sont disponibles pour prendre en charge 10 Gbit/s. Les commutateurs offrent également la fonction PoE avec une alimentation jusqu'à 120 W par commutateur. »
Lisez la fiche du produit et regardez la vidéo (contenu de Mouser Electronics, publié sur All About Circuits)
Normes et spécifications
- Vitesse en Gigabit 10/100/1000/2.5G/10Gbase-T(X) selon 802.3 en fonction du modèle.
- EMI : EN50155 (EN50112-3-2, EN550121-2).
- EMS : EN61000-4.
- Chocs, chute libre et vibrations : IEC 60068-2-27 / -2-32 / -2-6.
- Sécurité : EN60950-1.
- IP-30
Avantages
Commutateurs Ethernet industriels
- Conformes à la norme EN50155 répondant à la norme internationale pour les équipements électroniques utilisés dans le matériel roulant pour les applications ferroviaires.
- La vitesse jusqu’à 10 Gbit/s laisse une marge de manœuvre pour permettre de futures extensions du réseau.
- PoE jusqu’à 30 W par port, réduit les coûts en éliminant les câbles d’alimentation séparés. Une série de répartiteurs et d’injecteurs PoE augmente la flexibilité du PoE pour les extensions MRO ou système.
- Le protocole HTTPS intégré, la liaison de périphériques, la prévention des attaques DDOS et l’ACL améliorent la sécurité du réseau.
- La gestion à distance basée sur le Web, la gestion de la bande passante basée sur IP et la qualité de service basée sur les applications permettent une gestion facile des commutateurs administrables.
- Entrée d’alimentation redondante et fonction de contournement augmentent la fiabilité et la sécurité du réseau. En cas de défaillance, le commutateur défaillant transférera automatiquement les données vers le réseau suivant.
- Les cordons M12 additionnels prennent en charge une vitesse de données allant jusqu’à 10 Gbit/s, ce qui permet de futures extensions du réseau.
Applications
Commutateurs Ethernet industriels
- Ferroviaire, y compris les trains, les tramways et le métro
- Transports en commun, y compris les autobus
- Transports lourds, y compris les camions et les véhicules agricoles