En raison de l'évolution vers des dispositifs médicaux plus petits, la découpe et le soudage au laser sont devenus des méthodes essentielles de fabrication. Ces méthodes sont des processus complexes mais indispensables pour ajouter des fonctionnalités telles qu'une meilleure maniabilité, une plus grande portée ou une plus grande flexibilité lors du travail avec des matériaux tels que les métaux et les polymères. Au cours de ce webinaire, TE présente ses capacités d'usinage laser dans la découpe et le soudage de conceptions complexes de composants métalliques, du prototypage à la production automatisée en série.
Tubes métalliques hypodermiques
Tubes hypodermiques pour les applications médicales qui requièrent solidité, uniformité et résistance à la corrosion.
Les tubes hypodermiques de TE sont soudés et étirés en respectant des tolérances strictes en matière de diamètre extérieur et intérieur, et sont disponibles en différentes tailles. Nous avons en stock des tubes en acier inoxydable 304 et 316, généralement réalisés en acier trempé. Les tubes hypodermiques en acier inoxydable 304 sont disponibles dans de nombreuses tailles et épaisseurs de paroi. Les tubes hypodermiques en acier inoxydable 316 sont disponibles dans toutes les jauges, mais principalement en paroi régulière (RW) et en paroi mince (TW). Veuillez noter que nos tubes hypodermiques ne sont pas conçus pour être utilisés sous pression.
Informations pour commander
Offres et spécifications complètes
Le tableau des tubes hypodermiques a été révisé afin de remédier à l'incohérence des « normes » antérieures, qui variaient selon les fournisseurs. TE s'est efforcé de respecter autant que possible ces anciennes normes variées dans ce tableau. Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir l'exactitude des informations, il n'y a aucune garantie expresse ou implicite. Veuillez vérifier vos anciens documents. Contrairement aux autres tailles de tubes, les tubes hypodermiques sont spécifiés par un numéro de calibre qui détermine le diamètre extérieur et intérieur du tube, et non l'épaisseur de la paroi.
Veuillez nous appeler au +1 800-255-8823 ou demander un devis pour les commandes personnalisées. Les produits tels que les longueurs personnalisées et les grandes quantités ne sont pas disponibles dans notre boutique en ligne.
Ressources techniques
Si vous pouviez augmenter la confiance des médecins, réduire les risques pour les patients et maximiser les revenus liés aux cathéters, choisiriez-vous de le faire ? Au cours de ce webinaire, TE explore diverses nouvelles options d'alliage pour la cardiologie interventionnelle, les solutions neurointerventionnelles et les dispositifs endoscopiques. TE présente en détail les matériaux qui peuvent optimiser les performances des cathéters, améliorer la résistance et le pliage, et faciliter la navigation des dispositifs, tout en vous présentant les avantages techniques et les défis de chaque alliage.
e
e