Tubes métalliques aux dimensions impériales

Les tubes aux dimensions impériales sont utilisés dans les dispositifs médicaux nécessitant une excellente résistance à la corrosion et une robustesse mécanique élevée. Ils sont généralement fournis selon des spécifications reconnues telles que ASTM A-269, RoHS, MIL-T-8504 et ASM-5570.

Nos tubes métalliques aux dimensions impériales commencent à partir de 1/32 de pouce de diamètre extérieur et sont disponibles en aciers inoxydables 304 et 316. Ils sont également disponibles dans de nombreux autres métaux et alliages, avec des spécifications variées. Les tubes sont en général disponibles à l’état recuit et peuvent être produits soit en version soudée et étirée, soit sans soudure. Nous disposons également de capacités internes pour produire des tailles personnalisées et conserver la composition chimique de la spécification initiale afin de réduire les délais de livraison.

Matériaux standard

Classe Matériau
304
Tubes en acier inoxydable
304L
Tubes en acier inoxydable
316 
Tubes en acier inoxydable
Autres nuances Contactez-nous pour connaître les autres alliages d’acier inoxydable disponibles

Tolérances sur tubes aux dimensions impériales

  F1 - Tolérances standards F2- Tolérances précises
Diamètre extérieur du tube (pouces) Tolérance diamètre extérieur (pouces) Tolérance épaisseur de paroi (%) Tolérance diamètre extérieur (pouces) Tolérance épaisseur de paroi (%)
< 3/32 (0,0938)
± 0,005
± 15 % + 0,002/ - 0,000 ± 10 %
3/32 ≤ Ø < 3/16 (0,1875)
± 0,005
± 15 % + 0,003/ - 0,000 ± 10 %
3/16 ≤ Ø < 1/2 (0,500) ± 0,005 ± 15 % + 0,004 / - 0,000 ± 10 %
1/2 ≤ Ø < 1-1/2 (1,500)
± 0,005 ± 10 % + 0,005 / - 0,000 ± 10 %
1 1/2 ≤ Ø < 3 1/2 (3,500)
± 0,010 ± 10 % n/a n/a

Offres et spécifications complètes

Veuillez nous appeler au +1 800-255-8823 ou demander un devis pour les commandes personnalisées. Les produits tels que les longueurs personnalisées et les grandes quantités ne sont pas disponibles dans notre boutique en ligne.

 

Téléchargez la liste complète et les spécifications.

Informations pour la commande - Tubes aux dimensions impériales
Webinaire sur les innovations dans le domaine du traitement laser - Device Talks
55 minutes – Anglais

En raison de l'évolution vers des dispositifs médicaux plus petits, la découpe et le soudage au laser sont devenus des méthodes essentielles de fabrication. Ces méthodes sont des processus complexes mais indispensables pour ajouter des fonctionnalités telles qu'une meilleure maniabilité, une plus grande portée ou une plus grande flexibilité lors du travail avec des matériaux tels que les métaux et les polymères. Au cours de ce webinaire, TE présente ses capacités d'usinage laser dans la découpe et le soudage de conceptions complexes de composants métalliques, du prototypage à la production automatisée en série.

Webinaire sur les innovations dans le domaine du traitement laser - Device Talks
55 minutes – Anglais

En raison de l'évolution vers des dispositifs médicaux plus petits, la découpe et le soudage au laser sont devenus des méthodes essentielles de fabrication. Ces méthodes sont des processus complexes mais indispensables pour ajouter des fonctionnalités telles qu'une meilleure maniabilité, une plus grande portée ou une plus grande flexibilité lors du travail avec des matériaux tels que les métaux et les polymères. Au cours de ce webinaire, TE présente ses capacités d'usinage laser dans la découpe et le soudage de conceptions complexes de composants métalliques, du prototypage à la production automatisée en série.

Métallurgie // Nouvelles options d'alliage pour repousser les limites des dispositifs médicaux
20 minutes – Anglais

Si vous pouviez augmenter la confiance des médecins, réduire les risques pour les patients et maximiser les revenus liés aux cathéters, choisiriez-vous de le faire ? Au cours de ce webinaire, TE explore diverses nouvelles options d'alliage pour la cardiologie interventionnelle, les solutions neurointerventionnelles et les dispositifs endoscopiques. TE présente en détail les matériaux qui peuvent optimiser les performances des cathéters, améliorer la résistance et le pliage, et faciliter la navigation des dispositifs, tout en vous présentant les avantages techniques et les défis de chaque alliage.

Métallurgie // Nouvelles options d'alliage pour repousser les limites des dispositifs médicaux
20 minutes – Anglais

Si vous pouviez augmenter la confiance des médecins, réduire les risques pour les patients et maximiser les revenus liés aux cathéters, choisiriez-vous de le faire ? Au cours de ce webinaire, TE explore diverses nouvelles options d'alliage pour la cardiologie interventionnelle, les solutions neurointerventionnelles et les dispositifs endoscopiques. TE présente en détail les matériaux qui peuvent optimiser les performances des cathéters, améliorer la résistance et le pliage, et faciliter la navigation des dispositifs, tout en vous présentant les avantages techniques et les défis de chaque alliage.