Bandes de contact en cuivre béryllium
Les bandes de contact en cuivre béryllium (BeCu) sont fabriquées à partir de feuilles minces d’alliage de cuivre béryllium. Les feuilles sont découpées par poinçonnage ou gravure, puis embouties pour être mises en forme. Un traitement thermique leur assure ensuite une« mémoire de forme ». Grâce à leur conductivité élevée, les bandes de contact BeCu offrent une excellente protection électromagnétique EMI / RFI. Elles ont également des propriétés de faible résistance à la fermeture et sont disponibles en différentes finitions plaquées et configurations de montage.
Aperçu
Les bandes EMI en cuivre béryllium présentent d’excellentes caractéristiques d’élasticité mécanique et de conductivité électrique, ce qui les rend idéalement adaptées pour les applications de blindage nécessitant de fréquentes opérations d’ouverture et de fermeture, comme les portes pour enceintes faradisées. Divers profilés sont disponible convenant à la plupart des applications de blindage électromagnétique, y compris mises à la masse. Les nombreuses finitions de surfaces permettent de répondre aux problèmes de compatibilité galvanique pour ainsi améliorer les performances de blindage électromagnétique.
Les bandes de contact en cuivre béryllium (BeCu) sont fabriquées à partir de feuilles minces d’alliage de cuivre béryllium. Les feuilles sont découpées par poinçonnage ou gravure, puis embouties pour être mises en forme. Un traitement thermique leur assure ensuite une « mémoire de forme ».
Grâce à leur conductivité élevée, les bandes de contact BeCu offrent une excellente protection électromagnétique EMI / RFI. Elles ont également des propriétés de faible résistance à la fermeture et sont disponibles en différentes finitions plaquées et configurations de montage. Pour certaines applications avec fermeture, l’action de « frottement » permet d’améliorer les performances de blindage.
Cela permet d’obtenir au final des bandes de contact à faible résistance, doté d’excellentes propriétés anticorrosion, qui reste flexible dans des limites acceptables pendant de nombreuses années.
Application
Les bandes de contact BeCu sont résistantes à la fatigue et nécessitent de faibles forces de compression. Elles sont ainsi adaptées pour des applications de blindage RFI / EMI et EMP à taux de cyclage élevé, nécessitant des accès fréquents. Elles conviennent à des applications tant à haute qu’à basse température, et leur action de frottement les rend idéales pour :
- Les portes d’armoires / coffrets
- Les panneaux d’accès
- Les portes pour salles de communication et chambres blindées
- Les salles faradisées
- Les contacts de mise à la masse
Finitions
- Soudable non plaquée
- Propre et brillante (non soudable)
- Or
- Argent
- Étain brillant
- Nickel brillant
- Chromate clair sur zinc
- Nickel autocatalytique
Considérations relatives à la conception
- Les bandes de contact n’offrent pas d’ étanchéité à l’environnement.
- Une surcompression peut endommager les contacts de la bande et affecter son efficacité.
- Il faut vérifier la compatibilité galvanique avec les surfaces de montage. La méthode de fixation doit être adaptée à l’application. Les bandes de contact exposées peuvent être endommagées, s’accrocher aux vêtements etc.
Kemtron Ltd. fait désormais partie de la gamme de produits TE Connectivity
Coordonnées
Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
France
Téléphone : +33 (0)1 60 77 83 16
E-mail : info.braintree@te.com
Allemagne
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
Reste de l’Europe
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
Asie
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com