Adhésifs conducteurs
Notre gamme d’adhésifs conducteurs offrent une variété de solutions de blindage RFI/EMI et de mise à la masse. Les produits sont composés d’un adhésif densément chargé de microparticules à forte conductivité électrique.
Aperçu
Nous fournissons des adhésifs conducteurs à base de silicone RTV (vulcanisé à température ambiante) monocomposant, chargés de particules telles que de l’aluminium argenté, du cuivre argenté et du graphite nickelé. Ces adhésifs sont conçus pour des collages minces entre deux composants. Un composé de calfatage peut également être fourni pour de larges interstices à remplir. Des adhésifs conducteurs époxy bicomposant chargés d’argent sont également disponibles.
Matériaux
- Silicones RTV monocomposant et adhésifs époxy bicomposant, chargés de différentes particules conductrices, comprenant :
- Adhésif époxy chargé d’argent
- Silicone RTV chargé d’aluminium argenté
- Silicone RTV chargé de cuivre argenté
- Silicone RTV chargé de graphite nickelé
Applications
- Agent d’étanchéité/adhésif résistant aux vibrations et/ou aux chocs pour assemblages électroniques.
- Connexion électrique/collage de matériaux ayant des coefficients de dilatation thermique différents; par exemple, montage de fenêtres à blindage EMI avec étanchéité à l’environnement (IP68 possible).
- Contrôle des décharges électrostatiques/mise à la masse.
- Adhésif de structure pouvant être utilisé pour le collage permanent d’assemblages métalliques.
- Connexion électrique de composants permettant d’éviter l’utilisation de fixations mécaniques ou de soudures.
Kemtron Ltd. fait désormais partie de la gamme de produits TE Connectivity
Coordonnées
Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
France
Téléphone : +33 (0)1 60 77 83 16
E-mail : info.braintree@te.com
Allemagne
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
Reste de l’Europe
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
Asie
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com