Connecteurs de batterie d’ordinateur portable fiables et hautes performances
Nos interconnexions de batterie pour PC sont livrées avec des embases à cinq positions et nos connecteurs de prise femelle à cinq positions s’accouplent et se détachent facilement. Ces connecteurs de batterie d’ordinateur portable ont des contacts uniques qui sont évalués à sept ampères avec un temps de montée de 30 °C et ont une température de fonctionnement nominale de -30 °C à + 70 °C. Les embases comportent des contacts en laiton robustes avec des queues de soudure en étain plaqué duplex ou en étain-plomb et du nickel sur la zone de couplage. Ces caractéristiques assurent la durée de vie du système et assurent le couplage/le dévoilement des interconnexions à cycle élevé. Les boîtiers sont en thermoplastique à haute température classé UL 94V-0 et sont disponibles avec une clavette gauche ou droite, ou avec des configurations de montage sans clavette.
Caractéristiques du produit
Interconnexions de batterie pour PC
- Couplage multidirectionnel avec des angles compris entre 0° et 90°
- Système standard à 5 positions
- Solution d’interface complète
- Capacité actuelle du contact unique : 7 ampères avec un temps de montée de 30 °C
- Choix d’en-têtes de montage à angle droit ou vertical avec polarisation gauche, droite ou sans clé
- Embases disponibles pour les batteries rechargeables de 7,2, 10,8 et 12,0 volts
- Connecteurs de prises femelles avec queues ou languettes de soudure
- Couplage/découplage convivial de la batterie
- Réduit le temps de cycle de conception
- Réduit les coûts globaux
-30 °C
Température de fonctionnement minimale
+70 °C
Température de fonctionnement maximale
Sélectionner des applications
Interconnexions de batterie pour PC
- Appareils ultraportables
- Ordinateurs portables
Connecteurs femelles
Languette de soudure ou queue de soudure
Nos connecteurs de prise femelle s’insèrent parfaitement dans le compartiment de la batterie. Ils sont proposés dans un choix de versions à languette de soudure ou de queue de soudure pour le montage sur circuit imprimé. Les boîtiers sont fabriqués en thermoplastique UL 94V-0 à fort impact avec des boîtiers à haute température disponibles pour les versions de queue de soudure. Les systèmes d’interconnexion de batteries TE fournissent un couplage à direction variable et une polarisation de tension ou de facteur de forme pour un fonctionnement sûr et convivial.
À mesure que la taille de l’équipement mobile diminue et que l’espace disponible pour les blocs-batterie continue à se réduire, la nécessité d’équilibrer les capacités de charge de courant, d’assurer une intensité supérieure et d’intégrer des temps de charge plus rapides ne cesse de s’accroître. TE propose une gamme de solutions d’interconnexion de bloc-batterie qui ne sont pas seulement conçues sur une ligne médiane de 2,0 mm à 2,5 mm, mais qui sont également livrées avec de nombreuses options de positionnement. Cette gamme de produits prend en charge les différentes exigences des ingénieurs de conception et fournit le nécessaire pour des connexions fiables entre une carte à circuit imprimé principale et une batterie. Les embases sans clé sont conçues pour minimiser l’espace requis sur la carte et nécessitent que le fabricant de la batterie fournisse une clé de tension dans le compartiment de la batterie. Les embases sans clé acceptent les trois batteries de tension.