Prises de recharge AMP+ Type 2 (Europe)
Spécialement conçues pour le marché européen, les prises de recharge AMP+ Type 2 sont désormais disponibles en CCS, en plus des versions CA. Les prises de recharge AMP+ Type 2 répondent aux normes et spécifications CEI 62196-2 et CEI 62196-3. Les dispositifs de verrouillage et les fonctions de détection de la température intégrés conçus par TE Connectivity offrent des performances et une fiabilité accrues.
Documents et spécifications
-
Dessin technique (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type 2, CA
-
Spécifications produit (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type 2, CA
-
Spécifications d'application (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type 2, CA
-
Dessin technique (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type 2, CCS
-
Spécifications produit (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type 2, CCS
-
Spécifications d'application (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type 2, CCS
Vue d’ensemble des performances
Prises de recharge AMP+
Type 2 (Europe)
| Performance / Informations techniques |
Génération 1 CA Type 2 |
Génération 2 CA Type 2 |
Génération 2 CCS Type 2 |
|---|---|---|---|
| Norme applicable | CEI 62196-2 | CEI 62196-2 | CEI 62196-3 |
| Nombre de phases | 1 ou 3 phases | 1 phase | 3 phases |
| Calibre du fil CA | 6 mm² | 6 mm² |
6 mm² |
| Courant alternatif max. | 32 A |
32 A | 32 A |
| Tension max. CA | 480 V | 250 V | 480 V |
| Calibre du fil CC | ꟷ | ꟷ | 50 mm² |
| Courant continu max. | ꟷ | ꟷ | 200 A |
| Tension max. CC | ꟷ | ꟷ | 1 000 V |
| Protection IP (accouplée) | IP44 | IP44 | IP44 |
| Protection IP (verso) | IP44 | IP67 | IP67 |
| Actionneur | Tiers | TE en interne | TE en interne |
| Protection IP (actionneur) | IP54 |
IP67 | IP67 |
| Contrôle LED | ꟷ | Inclus | ꟷ |
| Capteur de température | PT1000/NTC | NTC |
NTC |
| Clapet avant | ꟷ | ꟷ | Inclus |
| Niveau de vibration | 2 | 2 | 2 |
| température de fonctionnement | -30 °C et +50 °C | -30 °C et +50 °C | -30 °C et +50 °C |
| Kit de référence du dessin | 114-94163-2 |
2368472 | 2337016 |
| Spécifications d’application | 114-94163-2 |
114-94653 | 114-94648 (90°) 114-94649 (180°) |
| Spécifications produit | ꟷ | 108-94780 |
108-94778 |
| Actionneur de spécification du produit | ꟷ | 108-94519 | 108-94519 |
| Dessin d’assemblage de câbles | 2208884, 2208885, 2344189 |
ꟷ | ꟷ |