Entrées et câbles de charge AMP+ de nouvelle génération

Notre système de recharge étendu permet une recharge plus intelligente, plus rapide et plus sûre pour les véhicules hybrides et électriques dans toutes les régions.

15 min

temps de chargement

difficile

testé

100 %

sécurité

Recharge des véhicules hybrides et électriques, que ce soit pour l’Europe, l’Amérique du Nord et le Japon ou la Chine, système AC ou système de charge combiné (CCS) nous proposons désormais un système de charge étendu permettant une recharge plus rapide, plus sûre et plus intelligente qui soutient l’évolution du motopropulseur. Grâce à son expérience éprouvée dans les systèmes de connectivité automobile et les applications haute tension, TE Connectivity favorise activement la mobilité verte et l’infrastructure qui la soutient.

 

 

Câbles de charge AMP+

Tout comme celles pour les véhicules électriques, les batteries hybrides rechargeables peuvent être rechargées en externe.
Les câbles de charge de nouvelle génération de TE sont spécialement conçus pour répondre à la norme DIN EN 61851.
Le connecteur de véhicule Type 2 est également conforme à la norme CEI 62196. Ces normes définissent plusieurs types d’interfaces embarquées pour les véhicules : le Type 1 pour l’Amérique du Nord et le Japon et le Type 2 pour l’Europe, avec deux modes de charge sur une prise de courant murale ou sur des bornes de recharge haute performance.

Test

1

  Borne PCON 12 Borne PCON 18 Borne PCON 21
Angle de couplage 90° / 180° 90° / 180° 90° / 180°
Calibres de fil 5 à 16 mm2 12 à 35 mm2 25 à 95 mm2
Plage de courant (à 80 °C) facteur de dépréciation de 20 %
Jusqu’à 120 A Jusqu’à 180 A Jusqu’à 400 A
Force normale du contact Environ 3,3 N Environ 3,3 N Environ 3,5 N
Placage du ressort Argent/Nickel Argent/Nickel Argent/Étain/Nickel
Placage du corps Argent/Nickel Argent/Nickel Étain/Nickel
Sertissage/Soudage Sertissage Sertissage Sertissage
Style de borne : Embase Embase Embase
Taille de languette (sans/avec protection tactile) 10 x 1,2 mm / 12 x 1,2 mm 15 x 1,8 mm / 18 x 1,8 mm 15,3 x 3 mm / 21 x 3 mm
Plage de tension : Jusqu’à 1 000 V Jusqu’à 1 000 V Jusqu’à 1 000 V
Température de fonctionnement : 150 °C 150 °C 150 °C
Capacité de transmission du courant (80 °C) : 117 A 180 A 400 A
Niveau de vibration : USCAR T3, V1, S3 USCAR T3, V1, S3 LV214 ? à confirmer
Spécifications produit : à confirmer à confirmer 108-94638
Spécifications d’application : 114-162014 à confirmer 114-94511
Numéro de dessin 2840573 * / 2840575 * 2840580 * / 2840578 * 2317680 * / 2317017 *

Entrées de charge AMP+

Spécialement conçue pour correspondre à ses câbles de charge, une nouvelle génération d’entrées a également été conçue par TE, comprenant des types d’entrée de système de charge combiné (CCS) qui répondent aux exigences des constructeurs automobiles pour que les véhicules rechargeables hybrides et électriques à batterie ne mettent que quelques minutes à se recharger.