Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Type de pression :
Absolu
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Packard
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
9 – 30
Dimensions
-
Hauteur du produit :
57.15 mm [ 2.25 in ]
-
Dimensions :
24 x 24 x 82 mm [ .94 x .94 x 3.23 in ]
-
Taille de la tête hexagonale (à travers les plats) :
24 mm [ .944 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
13.78 bar [ 200 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
3X nominal
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Précision de la pression :
Jusqu’à ± .1 % FSO
Autre
-
Options de capteur :
Sans amortisseur, Étiquette adhésive
-
Raccord :
1/4 MNPT