Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 2 pieds
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
5
Dimensions
-
Hauteur du produit :
33.02 mm [ 1.6 in ]
-
Dimensions :
22.23 x 22.23 x 55.88 mm [ .87 x .87 x 2.2 in ]
-
Taille de la tête hexagonale (à travers les plats) :
22.2 mm [ .875 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
68.94 bar [ 1000 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
2X nominal
-
Output Signal Type :
0 – 100 mV
-
Précision de la pression :
± 1 % de portée
Autre
-
Options de capteur :
Aucun
-
Raccord :
1/8 MNPT