Caractéristiques du type de produit
-
Humidity Sensor Product Type :
RHT
-
Interface Signal Type :
Analog
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (crête) (VDC):
20
-
Puissance nominale à 55 % RH (à 5 VCC) (V):
1.515
-
Consommation actuelle (mA):
1
-
Impédance de sortie (Ω):
50
-
Résistance nominale @25 °C (kΩ):
10
-
Tolérance de résistance nominale à 25 °C (%):
1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
-
Accuracy (%RH):
±3
-
Coefficient de température (%RH/°C):
-.05
-
Sensibilité (mV/%RH):
18
-
Plage de fonctionnement de l’humidité (%RH):
0 – 100
Autre
-
Temps de réponse (seconds):
10
-
Valeur β B25/50 (K):
3380