Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de système :
Monophasé
-
Échelle (mA):
0/20
-
Échelle (kA):
0/80
-
Forme d’échelle :
Échelle courte (90)
-
Style de boîtier :
DIN
-
Découpe :
68
-
Exactitude (%):
1.5
Caractéristiques électriques
-
Fonction de mesure de puissance :
Ampèremètre CC
-
Fréquence de fonctionnement (Hz):
50 – 60
Dimensions
-
Taille du boîtier :
72
-
Hauteur du boîtier :
72 mm [ 2.83 in ]
-
Profondeur du boîtier :
64 mm [ 2.52 in ]
-
Largeur du boîtier :
72 mm [ 2.83 in ]
-
Poids du produit (kg):
.25
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL