Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi :
Paroi unique
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Rapport de rétreint :
5.6:1
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité :
Très flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm):
19.1
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in):
.75, .752
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
76.2 mm [ 3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C):
80
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 110
-
Température de rétreint (°C):
121
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Abrasion
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
États-Unis