Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Connecteur mixte et hybride  Non | Oui

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Étanche  Non | Oui

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit | Vertical

  • Nombre de positions  4 | 6 | 10 | 14

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 60

Caractéristiques du corps

  • Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB  Étain

  • Matériau du corps  PBT GF

  • Code de détrompage et connecteur  A | B

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Argent (Ag)

  • Type de contact  Broche

  • Matériau de placage du contact extérieur  Étain (Sn)

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .5 | 1.5

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .019 | .059

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .4 | .64

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .015 | .025

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3 | 20

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Verrou de carte

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Style de montage sur le panneau  Montage arrière

  • Type de montage  Montage panneau | Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Couleur du boîtier  Gris | Noir

  • Axe central (pas) (mm) 4 | 12.3

  • Axe central (pas) (in) .157 | .484

Dimensions

  • Largeur (mm) 41.5 | 42.3

  • Largeur (in) 1.63 | 1.66 | 1.665

  • Hauteur du connecteur (mm) 25.7 | 38

  • Hauteur du connecteur (in) 1.01 | 1.49 | 1.496

  • Longueur (mm) 35.1 | 42 | 55.12 | 62

  • Longueur (in) 1.382 | 1.653 | 2.16 | 2.44

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Processus de soudure  Compatible avec la soudure à la vague

  • Gamme de fréquences de fonctionnement (GHz) 0 – 1 | 0 – 0,1

  • Fonction du processus d'assemblage  Dispositif d’espacement de carte

  • Blindé  Oui

  • Application du circuit  Électricité et signaux | Signal

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67 | IP6K9K

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  ISO 8092

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Plateau

Autre

  • Références des interfaces  208-18146 | 208-18143 | 208-18145 | 208-18147

Documents associés
Aucun document disponible.