Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression numérique
-
Type de pression :
Absolu
-
Boîtier du capteur :
Soudable
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble en nappe
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA):
3
-
Tension d'alimentation (V):
3,3
Dimensions
-
Hauteur :
7.9 mm [ .31 in ]
-
Diamètre du produit :
15,85 mm [ 0,624 in ]
Conditions d’utilisation
-
Bande d'erreur totale ± (%):
1
-
Pression :
2.068 bar [ 30 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Précision de la pression ± (%):
0,25
-
Interface de sortie :
SPI
-
Plage de pression d'épreuve :
2X
-
Type de signal de sortie :
ADC 14 bit
Autre
-
Options du capteur :
Aucun
-
Non-linéarité± (%):
1
-
Taille nominale du filetage :
Soudable (sans filetage)