Caractéristiques du type de produit
-
Type de terminaison de sortie :
Jeu de barres
-
Type d'extrémité d'entrée :
Jeu de barres
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage :
DELTA (3 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
690
-
Puissance nominale (kW):
157
-
Courant nominal (A):
150
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Fixation murale