Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
                                        Poids :
                                        800 g [ 28,21 oz ]
                                    
 
             
        
        
                
                    Dimensions
                    
                        - 
                                    
                                        Hauteur :
                                        120 mm [ 4.72 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Longueur :
                                        185 mm [ 7,28 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Largeur :
                                        40 mm [ 1.57 in ]
                                    
 
             
        
                
                    Conditions d’utilisation
                    
                        - 
                                    
                                        Plage de température de fonctionnement :
                                        -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
                                    
 
             
        
                
                    Fonctionnement/Application
                    
                        - 
                                    
                                        Méthode de refroidissement :
                                        Convection naturelle
                                    
 
             
        
                
                    Normes de l’industrie
                    
                        - 
                                    
                                        Certifié pour :
                                        IEC 60939-3 | UL 60939-3
                                    
- 
                                    
                                        Niveau de pollution :
                                        Capteur de position linéaire PD3
                                    
- 
                                    
                                        Indice d'inflammabilité UL :
                                        UL 94V-0
                                    
- 
                                    
                                        Indice IP :
                                        IP20
                                    
 
             
        Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
        
            Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
            
                0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.