Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de terminaison de sortie :
Cosse ronde
-
Type d'extrémité d'entrée :
Cosse ronde
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage :
DELTA (3 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
480
-
Puissance nominale (kW):
37, 45
-
Courant nominal (A):
59
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Fixation murale