Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Poids :
44 kg [ 97,003 lb ]
Dimensions
-
Hauteur :
222 mm [ 8,74 in ]
-
Longueur :
440 mm [ 17.323 in ]
-
Largeur :
420 mm [ 16,535 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Altitude de fonctionnement (max) (m):
1000
-
Options :
Fusible
-
Méthode de refroidissement :
Refroidissement dynamique par air
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.