Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
         
    
    
    
        Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
        0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
        Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
     
    
        
        
        
        
                
                    Caractéristiques du type de produit
                    
                 
             
        
                
                    Caractéristiques électriques
                    
                 
             
        
                
                    Caractéristiques du corps
                    
                        - 
                                    
                                        Poids :
                                        265 g [ 9,34 oz ]
                                    
 
             
        
                
                    Fixation mécanique
                    
                        - 
                                    
                                        Type de montage :
                                        Montage sur châssis
                                    
 
             
        
                
                    Dimensions
                    
                        - 
                                    
                                        Hauteur :
                                        40.3 mm [ 1.58 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Longueur :
                                        64.8 mm [ 2.55 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Largeur :
                                        49.8 mm [ 1.96 in ]
                                    
 
             
        
                
                    Conditions d’utilisation
                    
                        - 
                                    
                                        Plage de température de fonctionnement :
                                        -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
                                    
 
             
        
                
                    Fonctionnement/Application
                    
                        - 
                                    
                                        Altitude de fonctionnement (max) (m):
                                        2000
                                    
- 
                                    
                                        Méthode de refroidissement :
                                        Convection naturelle
                                    
 
             
        
                
                    Normes de l’industrie
                    
                        - 
                                    
                                        Certifié pour :
                                        CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
                                    
- 
                                    
                                        Niveau de pollution :
                                        Capteur de position linéaire PD2
                                    
- 
                                    
                                        Indice d'inflammabilité UL :
                                        UL 94V-0
                                    
- 
                                    
                                        Indice IP :
                                        IP00
                                    
 
             
        Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
        
            Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
            
                0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.