Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Hauteur :
35 mm [ 1.37 in ]
-
Longueur :
50 mm [ 1.96 in ]
-
Largeur :
50 mm [ 1.96 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-25 – 110 °C [ '-13 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement :
Convection naturelle
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.